TRELLVAC Handler LD - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLVAC HANDLER LD

Saug- und Materialtransferschläuche

Einsatzgebiet

Saugschlauch ohne Muffen für Sand, Gestein, Bauschutt.

Technische Merkmale

Leicht und besonders flexibel. Sehr gute Abriebfestigkeit. Besonders geeignet, wenn leichtes Gewicht und einfache Handhabung gefragt sind.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

NR, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteter Stahlspirale

Decke

SBR, schwarz, gewellt

Einsatztemperatur

-30°C to +80°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Seele und Decke, R<10MΩ/l, die Spirale muss mit Kupplungen verbunden werden.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

51

61

±1.5

5.0

15

0.9

85

1.0

20

5500748

320

51

61

±1.5

5.0

15

0.9

85

1.0

40

2914510

60

70

±1.5

5.0

15

0.9

105

1.15

20

5500749

120

60

70

±1.5

5.0

15

0.9

105

1.15

40

2914520

120

63

73

±1.5

5.0

15

0.9

110

1.22

20

5500750

120

63

73

±1.5

5.0

15

0.9

110

1.22

40

2891580

76

86,5

±1.5

5.0

15

0.9

135

1.5

20

5500751

120

76

86,5

±1.5

5.0

15

0.9

135

1.5

40

2913940

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Cement Industry Brochure

Cement Industry Brochure (PDF)  

Download (pdf)

ATEX Certificate

ATEX Certificate (PDF)  

Download (pdf)

Trelleborg Handling Guideline

Trelleborg Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Trelleborg Storage Guideline

Trelleborg Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)