TRELLVAC Extractor HD - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLVAC EXTRACTOR HD

Saug- und Materialtransferschläuche

Einsatzgebiet

Saugschlauch ohne Muffen für Späne, Sand, Staub, Pulver.

Technische Merkmale

Abriebfest und witterungsbeständig.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

SBR/NR, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale

Decke

SBR/NR, schwarz, gewellt

Einsatztemperatur

-40°C to +90°C.

Elektrische Leitfähigkeit

leitfähige Seele und Decke, R<10^6Ω/m.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

38

47

±1.5

0.9

50

0.73

12

0124823

51

60

±1.5

0.9

75

0.96

12

0129711

63

72

±1.5

0.9

100

1.13

12

0124849

76

85

±1.5

0.9

120

1.37

12

0124825

102

111

±1.5

0.9

150

1.85

12

0125779

127

136

±1.5

0.7

175

2.33

12

0124828

152

161

±1.5

0.4

200

2.77

12

0124829

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Cement Industry Brochure

Cement Industry Brochure (PDF)  

Download (pdf)

ATEX Certificate

ATEX Certificate (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)