Trelleborg Din-Lock ist eine Kombination aus einer Lippen- und einer Kompressionsdichtung, die unlösbar mit einem Polypropylen-Stützring verbunden ist.
Die Dichtung wird nach der Rohrproduktion in die Muffe eingesetzt und ist damit sicher und dauerhaft in der Nut fixiert. Eine Änderung der Position bei Rohrtransport und Montage ist somit ausgeschlossen. Die Außenkontur der Dichtung ist so gestaltet, dass selbst bei Ausnutzung des gesamten masslichen Toleranzfeldes der Nut, ein sicherer Sitz bei vollständiger Abdichtung gewährleistet ist. Das spezielle Design besteht aus zwei Elementen: einem Kunststoffring, der die Dichtung sicher in Position hält und einer Elastomerdichtung, die eine Mediendichte gewährleistet, sobald die Rohre verbunden sind.
Größentabelle
ROHRDIMENSION (mm) |
A (mm) | B (mm) |
---|---|---|
50 | 7.2 | 9.9 |
75 | 7.2 | 9.9 |
82 | 6.9 | 9.1 |
100 | 7.6 | 10.1 |
110 | 8.6 | 10.5 |
125 | 10.4 | 11.8 |
160 | 11.4 | 13.6 |
200 | 11.4 | 15.3 |
250 | 16.5 | 23.8 |
315 | 19.6 | 19.4 |
400 | 20.8 | 21.6 |
500 | 25.6 | 28.0 |
ROHRDIMENSION (Inch) |
A (Zoll) | B (Zoll) |
4 | 0.338 | 0.449 |
6 | 0.338 | 0.449 |
8 | 0.449 | 0.667 |
ROHRDIMENSION (mm) |
A (mm) | B (mm) |
---|---|---|
4 | 8.6 | 11.4 |
6 | 8.6 | 11.4 |
8 | 11.4 | 17.0 |
Verbindungsherstellung
Trelleborg 582 Din-Lock
Datenblatt
Trelleborg 589 Din-Lock
Datenblatt in Englischer Sprache