Seal design & function
Trelleborg Din-Lock FEA

Key features & benefits

Material rubber

Material

Sizing Chart

582 Din-Lock (mm)
589 Din-Lock (inch)
589 Din-Lock (mm)

Dimensions & Designation

Trelleborg 582 Din-Lock profile
Trelleborg 589 Din-Lock profile

Joint Assembly

Plastic pipes installation instructions step 1
Trelleborg Din-Lock installation instruction step 2
Trelleborg Din-Lock installation instruction step 3
Downloads

Trelleborg 582 Din-Lock

Trelleborg 589 Din-Lock

Brochure: Seals for Plastic Pipes

Hur kan vi hjälpa er?

Fyll i och skicka in formuläret så kommer en av våra medarbetare att kontakta er snarast möjligt.

Sida 1 av 3