Trelleborg Internal Joint Seal
Stoppt Undichtigkeiten
Rohr- und Schachtverbindungen sind in der Regel höherem Grundwasserdruck ausgesetzt als der obere Schachtbereich. Krümmung, Versatz oder Korrosion mit anschließender In- oder Exfiltration ist dann oft die Folge. Unsere Lösung zur Wiederherstellung wasserdichter Bedingungen heißt "Trelleborg Internal Joint Seal". Diese auch für größere Dichtflächen erweiterbare mechanische Abdichtung ist für fast alle Rohrtypen geeignet und lässt sich überaus einfach, nämlich nur mit Drehmomentschlüssel und Ratschennuss, einbauen.
Wie Sie die richtige Größe finden
Vor der Bestellung der internen Verbindungsdichtungen ist es wichtig, den Innendurchmesser des Rohrs oder des Schachts zu beiden Seiten der zu reparierenden Verbindung auszumessen. Nehmen Sie das Ausmessen des Durchmessers in zwei Richtungen vor, um Genauigkeit zu gewährleisten, von oben nach unten und von Seite zu Seite. Messen Sie die Verbindungsöffnung aus. Der Umfang der zwei Abschnitte des Rohrs oder des Schachts sind voneinander getrennt..
Dichtungsbereich "A" |
Empfohlene Dichtung | Abdeckungsbereich "B" |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
inch |
mm | Menge | inch | mm | inch |
mm | |
0 - 2.5 | 0 - 63 | 1 | 7.5 | 190 | 7.5 | 190 | |
2.5 - 5.5 | 63 - 140 | 1 | 10.5 | 267 | 10.5 | 267 | |
5.5 - 10 | 140 - 254 | 1 1 |
7.5 Verlängerung |
190 Verlängerung |
15 | 381 | |
10 - 13 | 254 - 330 | 1 1 |
10.5 Verlängerung |
267 Verlängerung |
18 | 457 | |
13 - 17.5 | 330 - 444 | 1 2 |
7.5 Verlängerung |
190 Verlängerung |
22.5 | 571 | |
17.5 - 20.5 | 444 - 521 | 1 2 |
10.5 Verlängerung |
267 Verlängerung |
25.5 | 648 | |
A = | Der Teil der Dichtung, der die Fehlerstelle im Rohr oder Schacht abdeckt |
||||||
B = |
Die vollständige Breite der Dichtung nach der Installation (inkl. Bandkompressionsbereich |
Trelleborg Liner End Seal
Trelleborg Liner End Seals stoppen nachträglich oder vorbeugend Undichtigkeiten zwischen unbearbeiteter Seite des Inliner-sanierten Rohres und eingebautem Liner-Ende. Dies geschieht durch Überbrückung des Linerendes zur Rohrwand mit einer ausreichend breiten, flexiblen und sehr haltbaren EPDM-Gummidichtung, die auf mechanischem Wege rundum fest an die Rohrwand angepresst wird.
Zertifikate
Technische Zulassungen, Patente, Qualitätsstandards
Download Liste Mechanische Dichtungslösungen
In Englischer Sprache