contactusurl/da/seals/searchIngen resultaterAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofSearch& HelpShowingAre you looking for this?DealerDistributorOfficial DealerPremium Partneradresseradresser,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution Webinar
Dobbeltvirkende O-ringsaktiveret stempeltætning til dynamiske applikationer. Drejes i alle diametre op til 2700 mm / 105 in. Installeres i spor i henhold til ISO 7425. Effektiv og hårdfør, udført i Zurcon® polyuretan. Fås også i Turcon® materialer.