BioPharmaPro™用于过滤系统
BioPharmaPro™增强型编织导管、非标模压件和密封组件,通过有效地引导流体进出系统,支持严苛的过滤过程,同时保持产品的完整性和质量。

深度过滤
深度过滤是生物制药下游加工的一部分,目的是获得纯净而均匀的蛋白质。
深度过滤器使用一系列多孔过滤器,通过不同直径的通道保留颗粒。几个过滤器可以彼此相邻放置,以延长过滤过程从而困留不同的颗粒和物质。深度过滤用于下游处理的开始阶段,能够显著地减少介质中大颗粒的数量,这有助于防止颗粒堆积造成的堵塞。
BioPharmaPro™ LSR模压件
大型过滤系统旨在有效地引导流体通过一系列腔室,并承受使流体通过过滤膜所需的压力增加。定制化成型的LSR组件能够密封系统,以防止在腔室之间产生污染。我们的材料和设计专家与客户合作,共同设计出匹配过滤器盒尺寸和形状的硅胶密封,以确保纯净、干净的分离和介质的过滤。
BioPharmaPro™编织增强型导管
BioPharmaPro™编织增强型硅胶导管非常适合用于过滤系统,在那里他们输送介质进出过滤器,以及分配介质在系统内。它们设计用于重复原位灭菌(SIP)和原位清洗(CIP)循环,适用于高压应用。它们可以承受极限温度,同时在-80°F至500°F/-62°C至+260°C的温度下保持弹性。我们的编织增强型硅胶导管采用与BioPharmaPro™硅胶管相同的铂金硫化硅胶进行制造。
BioPharmaPro™多组件解决方案
该阀门采用多组件LSR技术生产,将多个组件集成到一个完全粘合的解决方案中。这种单部件阀门不需要额外的O形圈,提高了洁净度,降低了与二次装配相关的风险和成本。
我们的内部专家团队在多组分液态注塑成型的模具、工艺和自动化技术方面处于领先地位。在全自动闭环系统中,热塑性塑料和LSR的组合或两种不同等级的LSR共同模压成一个单独的粘合组件。
BioPharmaPro™密封解决方案
密封件在过滤设备的生物制药连接器中发挥关键作用。卫浴垫片和夹紧密封件通过消除死角区域,保护产品免受污染并且防止流体泄漏到外部环境中。我们的高性能密封解决方案有各种标准尺寸可供选择,能够承受恶劣环境,并且适用于生物制药的介质。
过滤过程
生物制药下游加工的目标是从包括生物体和各种物质的混合介质中回收和纯化原料药。这是通过许多步骤完成的,其中涉及使用色谱设备、离心机和过滤装置。
两种最常用的过滤工艺是表面过滤和深度过滤。两者都是为了将较大的颗粒从其余介质中分离出来。深度过滤使用多层或更厚的材料将颗粒保留在过滤通道中,表面过滤直接在表面困留颗粒。表面过滤通常是一个更快的过程,而深度过滤在更长的时间内过滤更大量的颗粒。