挑战
为手术器械开发一次性的
- 一位客户想要改进一种用于微创手术中切割和烧灼组织的医疗设备的设计;
- 目标是通过为手术器械创造一个一次性的、生物相容的、灵活的套筒盖,使设备可重复使用;
- 新套管需要薄0.55mm,耐撕裂和耐热,降低摩擦系数,便于安装和拆卸,并保持医生的活动能力;
- 其他公司提出的硅胶材料缺乏一致性和持久性,危及手术过程的有效性和完整性以及临床结果。
解决方案
协作优化材料的化学性能

- 特瑞堡的产品和材料科学工程师与客户的技术团队合作,优化了材料的化学性能;
- 为了满足耐热需求,他们选择了氟橡胶(FKM)材料;
- 为了解决用FKM制造薄的横截面的困难,该团队开发了两种具有三种硬度范围的材料,用于客户评估和性能分析测试;
- 两种材料组的材料模量的变化提供了一系列的耐受方案来评估触觉;
- 增加了表面涂层能够满足低摩擦要求,便于仪器安装。
结果
该材料在任何情况下都能满足客户需求。
- 对九种样品配置进行了评估和调整,以提供最终的高性能密封解决方案;
- 这种非标定制的复合材料的撕裂强度提高了277%,伸长率提高了287%,弹性得到了显著提高;
- 客户选择特瑞堡通过原型设计和生产来完成产品;
- 通过改善临床结果和降低总拥有成本,该解决方案为外科医生增加了价值主张。