contactusurl /zh-tw/seals/search 無結果 Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing Are you looking for this? Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 地址 地址 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

特瑞堡推出針對新一代機器人應用的 Stefa® Mini 解決方案

Stefa Mini WEBNEWS
特瑞堡密封系統推出針對新一代機器人需求而最佳化設計的 Stefa® Mini 密封件系列產品。
更輕巧的斷面設計,Stefa® Mini 密封件在高速與高加速度應用下,依然保持高度穩定與有效性,成為適用於複雜、精準且快速運動機械的理想選擇。

面向未來的設計
因應各行業對於更小、更輕、更快的機器人需求,Stefa® Mini 密封件系列專為機器人關節、伺服與直驅馬達、齒輪箱與減速機、以及一般工業自動化應用而設計。

>>了解更多 Stefa® Mini 密封件的資訊


全球工業自動化市場經理 David Kaley 表示:「全球已有超過四百萬台機器人,且每年預計增加五十萬台,這代表工業自動化市場正蓬勃發展。而 Stefa® Mini 密封件正是為了滿足現今小型、輕量、高速與高加速度機器人應用的需求而設計。」

「它們不僅提供卓越且耐用的密封效果,還能延長維護週期,並透過降低摩擦來減少能源消耗,在電力與成本效率方面表現出色。對於現今緊湊但複雜、精準且快速的機器人應用而言,Stefa® Mini 密封件是最佳解決方案。」

多樣化的機器人應用選擇
Stefa® Mini 系列採用 Trelleborg 專利氟化橡膠(FKM)配方,具備優異的化學相容性,並提供食品級不鏽鋼設計與不含 PFAS 物質的配方,其共有三種密封設計:

Stefa® Mini 徑向軸密封件,截面僅為 5 mm x 5 mm(0.2 吋 x 0.2 吋),即使在高加速度下也能提供卓越密封性能。專為機器人關節、伺服馬達與減速機設計,其獨特結構可支援高加速度下的擺動與雙向運動,具備出色耐久性與長壽命。低扭矩設計與最佳化的徑向負載,使其可達到高轉速與加速度。我們提供直徑從 10 mm 至 100 mm(0.39 吋至 3.9 吋),可選單唇或雙唇的設計款式,這有效密封油脂與潤滑油,防止洩漏與外界污染。

Stefa® Mini Cassette Seal,截面為 5 mm x 6.5 mm(0.2 吋 x 0.26 吋),由徑向軸密封件預組裝於金屬套筒中,提供更佳的防漏與防污染保護。創新設計免除對心軸硬化與研磨的昂貴表面處理費用,大幅降低更換密封件的成本與時間,同時保有空間、重量與能源節省的優勢。

Stefa® Mini Cassette Seal 密封件在使用油脂與潤滑油的機器人關節中表現優異,支援正反轉、來回擺動、高轉速與高加速度,適用於伺服馬達與減速機。具備耐高壓清洗能力,提供產品直徑從 25 mm 至 100 mm(1 吋至 3.9 吋)。

Stefa® Nano 徑向軸密封件,顧名思義,其截面極小,僅 3 mm x 3 mm(0.12 吋 x 0.12 吋),採雙唇設計,適用於空間與重量極度受限的應用。具備低扭矩、高密封性能、強耐久性與油脂相容性,即使在高加速度與高轉速下也能有效防止潤滑劑洩漏並排除污染物。需使用分離式溝槽的安裝設計,適用於具擺動與正反轉運動的機器人關節。提供產品直徑範圍為 10 mm 至 50 mm(0.39 吋至 2 吋)。

>>觀看 Stefa® Mini 系列客戶網路研討會

經證實的可靠性與壽命
Stefa® Mini 系列在典型應用條件下經過 5,000 小時運行測試,即使在極端加速循環下也展現出色的性能與耐久性,成功結合速度、壽命與高加速度挑戰。

測試由位於義大利 Turin 的特瑞堡密封系統旋轉開發中心進行。該中心集產品開發、樣品製作、驗證測試與生產於一體,專注於客戶服務,整合先進模擬工具與創新測試能力,並將自動化與效率視為製造流程的核心。