contactusurl /zh-tw/seals/search 無結果 Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing Are you looking for this? Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 地址 地址 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

特瑞堡推出突破性的 Stefa® 高性能徑向軸封

Stefa High-PerformanceTRA TRE WEBNEWS
特瑞堡密封系統是密封技術的全​​球領導者,最近宣布推出創新的 Stefa® 高性能徑向軸封產品,重新定義了極端應用條件下的性能標準。
採用最尖端的創新技術,此系列產品專為現代工業環境而設計:量產需求、24 小時全天候製造、機械的快速運動、以及在最大化運營效率的同時,盡量減少停機的時間與成本。

>>深入了解 Stefa® 高性能徑向軸封

創新設計降低摩擦力

全球旋轉密封產品線總監 Inderjeet Singh 表示:「Stefa® 高性能徑向軸封經過精密設計,可降低摩擦扭矩,從而減少能源消耗並提升運行時間、降低成本。這些密封件打破了傳統的設計方法,能更長時間內提供更穩定的密封性能。」

「Stefa® 高性能產品系列經證實其性能優於傳統旋轉密封件,為客戶在極端工作週期、高速運轉及嚴苛操作條件下提供高效且耐用的解決方案。」

>>敬請關注 Stefa® 高性能產品的網路研討會


針對應用的優化設計

此系列包含兩種全新的密封類型。 TRA 型密封件採用無防塵唇設計,摩擦扭力極小,非常適合污染程度不高且空間有限的環境。

TRE 型密封件配有防塵唇,可在易受污染的環境中提供可靠的保護。即使在防護要求較高的環境中,它也能保護旋轉應用,同時保持運作效率。

Stefa® 高性能密封件採用專有材料製成,可提供幾乎無洩漏的密封性和更廣泛的化學相容性,適用於當今極具挑戰性的應用,並證明了其在更高的轉速、惡劣溫度和重負載應用中的卓越性能。

新一代的效率提升

Stefa® 高性能密封件具備一致性與耐久性,能減少磨損、延長維護週期並提升運行效率。其在所有軸徑尺寸(包括小軸徑)上均能降低摩擦扭矩,性能超越傳統及競爭對手的設計,幫助客戶降低能源成本並提升永續性。

產品目前已上市,常規尺寸有現貨供應,其他尺寸及客製化方案也能快速交貨,以滿足您的需求。

Stefa® 高性能密封件可廣泛應用於齒輪箱與減速機、各類馬達(AC/DC、感應與伺服)、泵浦與風扇、輸送系統、旋轉工作臺、工具機及機器人等設備。

特瑞堡全球工業自動化部門經理 David Kaley 表示:「Stefa® 高性能產品旨在應對日益嚴苛的徑向軸封應用環境,使其在各行各業中都發揮重要作用。」

「全新 TRE 和 TRA 密封件不僅能夠應對當今的挑戰,還能降低摩擦扭力、磨損和維護週期。據我們的調查,生產工廠的電力有高達 70% 是來自電機系統。雖然密封件看似微不足道,但 Stefa® 高性能產品可將密封件的摩擦力降低,進而將功耗降低 15 至 25 瓦。 」

>>了解更多關於特瑞堡其他旋轉密封件和軸向密封的資訊