Tungt vägande skäl
Våra högsta prioritet är att alltid leverera det som utlovats. Kunder som använder våra lösningar för tunga fordon kan lita på att tätnings- och dämpningsprofilerna gör sitt jobb i det tysta dag ut och dag in. Vi vrider och vänder på möjliga lösningar genom att ifrågasätta formen eller utforska möjligheter med nya materialtyper eftersom vi älskar att leverera lösningar som tar hänsyn till helheten.
Tätningar för lastbilar
Den extrema vidden av användningsområden kräver en samarbetsparter med omfattande expertis och resurser inom området. Vår expertis inom materialteknik och tillämpningar gör det möjligt att samarbeta med dig redan från planeringsstadiet för att utveckla en funktionell och kostnadseffektiv lösning.
In-House Silicon Expertise
Our in-house silicon expertise expands our material portfolio, introducing high-performance silicon rubber - a game-changer for demanding sealing applications in cars, trucks, and buses.
Silicon rubber is renowned for its exceptional thermal stability, flexibility, and resistance to extreme environmental conditions.
We bring deep expertise in silicon processing and innovation, enabling us to deliver tailored sealing solutions that meet the evolving needs of the mobility sector.
Molded products & services
Our offering of injection molded components include a wide range of elastomers and thermoplastics. We can offer single and multicomponent products in different combinations Our innovative approach and flexibility distinguishes us from the rest.
- All types of elastomers (EPDM, CR, NR, SBR, NBR, ECO, HNBR, ACM, FKM, FPM, HT-VMQ)
- All types of thermoplastics (TPE, TPS, TPO, TPU, TPV)
- Plastics (PA, PP, ABS, PC, PS, PPS, SAN)
För mer information:

Mike Shutack
Sales Director AmericasTel: +1 330 995 9725