Trelleborg Inversion Drums

PS_Equipment_Drum_S_720x405

Trelleborg Inversion Drum S - the lightweight

PS_Equipment_Drum M_720x405

Trelleborg Inversion Drum M - for house laterals

PS_Equipment_Drum L_klein_720x405

Trelleborg Inversion Drum L - for main sewers 

PS_Equipment_Drum L_720x405

Trelleborg Inversion Drum XL - the large one

Trelleborg Impregnation Tables

PS_Equipment_Table_DN225_720x405

Trelleborg Impregnation Table Type 225

PS_Equipment_Table_DN400_720x405

Trelleborg Impregnation Table Types 400/600

Trelleborg Vacuum Pump

PS_Equipment_Vaccum_Pump_720x405

Vacuum - a quality factor

PS_Equipment_Vaccumpumpe_720x405

Flawless impregnation - made easy

PS_Logo_CE

European Standards

PS_Logo_DIN_EN_web

European Standards

Hur kan vi hjälpa er?

Fyll i och skicka in formuläret så kommer en av våra medarbetare att kontakta er snarast möjligt.

Sida 1 av 3