Mjuk PVC är ett mångsidigt och hållbart material som är känt för sin utmärkta flexibilitet, kemiska beständighet och kostnadseffektivitet. Dess anpassningsbara natur gör den idealisk för ett brett utbud av tätningstillämpningar inom olika branscher, vilket säkerställer tillförlitlig prestanda i olika miljöer.
Fördelar med PVC-tätningsprofiler:
- Flexibilitet och mångsidighet: Mjuk PVC är mycket flexibel, vilket gör den lämplig för en mängd olika tillämpningar, inklusive komplexa geometrier och trånga utrymmen.
- Hållbarhet: Det erbjuder god hållbarhet, vilket gör det idealiskt för grundläggande tillämpningar som innerdörrar eller liknande.
- Kemikaliebeständighet: Mjuk PVC är resistent mot många kemikalier, inklusive syror, alkalier och salter, vilket säkerställer tillförlitlig prestanda i olika miljöer. Dessutom har det inneboende flamskyddsegenskaper.
- Tillämpningar: Den används ofta inomhus på grund av sin släta yta, vilket gör den enklare att rengöra än andra extruderingsmaterial. Den kan också färgläggas individuellt för att matcha specifika miljöer, till exempel innerdörrar.
- Kostnadseffektivt: Mjuk PVC är ett prisvärt och funktionellt alternativ till andra högpresterande material.
- Användarvänlighet: Den kan enkelt bearbetas och gjutas till olika former, vilket möjliggör anpassade tätningslösningar, inklusive extrudering av flera material som TPE.
- Återvinningsbar och miljövänlig: Mjuk PVC kan återvinnas, vilket stödjer hållbara tillverkningsmetoder och minskar miljöpåverkan. Dessutom innehåller moderna PVC-föreningar färre farliga ingredienser, vilket gör dem lämpliga för toppmoderna tillämpningar.
Våra PVC-profiler är konstruerade för att erbjuda mångsidiga och kostnadseffektiva tätningslösningar som kombinerar hållbarhet, kemikaliebeständighet och enkel bearbetning för att uppfylla en mängd olika tillämpningskrav.
TSP avser tätningsprofiler av termoplastiska elastomerer (TPE) som kombinerar bearbetningsfördelarna hos plast med flexibiliteten hos gummi. Dessa material är idealiska för precisionskonstruerade tätningslösningar inom branscher som bilindustrin, byggbranschen och förnybar energi.
Fördelar med TPE-tätningsprofiler:
- Lätt och flexibel: Enkel att hantera och installera, även i komplexa geometrier.
- Återvinningsbar och miljövänlig: TPE finns med återvunnet innehåll, vilket möjliggör mer miljövänliga produkter och användningsområden.
- Jämn kvalitet: Termoplastisk bearbetning säkerställer enhetlighet och snäva toleranser.
- Väder- och UV-beständighet: Erbjuder god beständighet mot UV-exponering och kan förstärkas med tillsatser för högre prestanda.
- Anpassningsbara egenskaper: TPE kan multiextruderas (upp till fyra material i en profil) för ökad funktionalitet och designflexibilitet. De kan också färgläggas individuellt och modifieras för att skapa funktionella ytor, till exempel med låg friktion.
Våra TPE-profiler är konstruerade för att leverera högpresterande tätning, skräddarsydda för att uppfylla de specifika kraven för varje tillämpning.
TSP avser tätningsprofiler av termoplastiska elastomerer (TPE) som kombinerar bearbetningsfördelarna hos plast med flexibiliteten hos gummi. Dessa material är idealiska för precisionskonstruerade tätningslösningar inom branscher som bilindustrin, byggbranschen och förnybar energi.
Fördelar med TPE-tätningsprofiler:
- Lätt och flexibel: Enkel att hantera och installera, även i komplexa geometrier.
- Återvinningsbar och miljövänlig: TPE finns med återvunnet innehåll, vilket möjliggör mer miljövänliga produkter och användningsområden.
- Jämn kvalitet: Termoplastisk bearbetning säkerställer enhetlighet och snäva toleranser.
- Väder- och UV-beständighet: Erbjuder god beständighet mot UV-exponering och kan förstärkas med tillsatser för högre prestanda.
- Anpassningsbara egenskaper: TPE kan multiextruderas (upp till fyra material i en profil) för ökad funktionalitet och designflexibilitet. De kan också färgläggas individuellt och modifieras för att skapa funktionella ytor, till exempel med låg friktion.
Våra TPE-profiler är konstruerade för att leverera högpresterande tätning, skräddarsydda för att uppfylla de specifika kraven för varje tillämpning.