contactusurl/sv-SE/seals/SearchInga resultatAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundsidoravSökVisarPå denna sidaYour Browser is outdatedÅterförsäljareDistributörOfficial DealerPremium PartneradresseradresserArticlesRegulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
HiMod® Slydring® motverkar metallkontakt mellan kolv/kolvstång och cylinder/gland genom att ta upp sidobelastningar. Det modifierade polymera materialet erbjuder en ekonomisk lösning för applikationer med normal snedbelastning, samtidigt som den har god slitstyrka och goda sättningsegenskaper. Erbjuder enkel snäppmontering, goda torrkörningsegenskaper och god skrapeffekt. Större statiska belastningar är tillåtna.Elektronisk katalog (metric)