contactusurl Inga resultat Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found sidor av Sök Visar På denna sida Your Browser is outdated Återförsäljare Distributör Official Dealer Premium Partner adresser adresser Articles Regulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

$name

BAC_RC_DAW_House_overview_2025_720x405
Dörrar

Våra tätningar uppfyller alla dina krav. Energiklass, stängningsmotstånd, brandsäkerhet och kompakta mått.

Fönster

Vår expertis inom fönstertätningar omfattar alla typer av fönsterramar, alla väderförhållanden och alla produktionsprocesser.

Golv och tak

Konstruktionsprofiler som absorberar rörelser, dämpar ljud, stänger ute fukt eller separerar material mellan våningar eller i takkonstruktionen.

Läs mer

Garageport

Vi utvecklar och tillverkar tätningar för alla typer av portar, t.ex. takskjutportar, vipportar, slagportar och rullportar.

Läs mer

Konstruktion

Tätningsprofiler för invändiga och utvändiga delar av konstruktioner. Luft- och vattentäta, ljudisolerande och som spärrskikt mellan material.

Läs mer

Screenshot of the digital catalogue

The standard product catalogue

Extruderade profillösningar

BAC_RC_DAW_Wooden Frame_1_2025_720x405

Lösningar för karmar av trä eller trä/aluminium

Red fire door

Lösningar för stålkarmar

BAC_RC_DAW_PVC Frame_2025_720x405

Lösningar för PVC-karmar

BAC_RC_DAW_Aluminium Frame_2025_720x405

Lösningar för aluminiumkarmar

Benefits of choosing the right seal
Person i labbrock som håller en färgglad molekylmodell i en laboratoriemiljö

Material expertise

Hur kan vi hjälpa er?

Fyll i och skicka in formuläret så kommer en av våra medarbetare att kontakta er snarast möjligt.

Sida 1 av 3