contactusurl/sv-SE/seals/SearchInga resultatAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundsidoravSökVisarPå denna sidaYour Browser is outdatedÅterförsäljareDistributörOfficial DealerPremium PartneradresseradresserArticlesRegulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Ett asbestfritt laminerat syntetiskt kompositmaterial med fast smörjmedel. Orkot® Marine har exceptionell slitstyrka och obetydlig formförändring i vatten. Materialets elasticitet tillåter kantbelastning och snedställning även under mycket höga belastningar, till skillnad från metalliska bussningar. I applikationer med (salt)vatten utgör bussningarna en effektiv och underhållsfri lösning. Hydrodynamisk drift är möjlig vid hastigheter över 1 m/s.
Technical drawing
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Product Images
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs
Products from the same category
Orkot® glidlager för marina applikationer och vattenkraft