contactusurl /ko-kr/seals/search 결과 없음 Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing Are you looking for this? Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 구애 구애 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

트렐레보그는 미주의 플루이드 파워 고객들을 위한 새로운 폴리우레탄 씰링 솔루션을 출시하였습니다.

PU Launch Web banner3
트렐레보그는 경량 및 중형 유압 실린더 및 기타 왕복동 운동의 유압 어플리케이션을 위한 인치 크기의 고품질 폴리우레탄(PU) 씰의 새로운 라인을 출시합니다. 

피스톤, 로드, 그리고 버퍼 씰 그리고 와이더로 구성된 PU라인은 유체 동력 및 오프-하이웨이 어플리케이션에서 유압 실린더의 제조 및 개조를 수용하기 위해 일반적인 미국 식 그루브 크기로 개조하도록 설계되었습니다.

플루이드 파워 분야의 관리자인 베스 피글리울로는 PU제품 라인은 피스톤 및 로드 씰링 기존 PTFE 씰 패키지를 보완합니다.
 

광범위하고 흔한 PU 씰 크기를 재고로 보유하고 있고 빠른 배송이 가능하므로 현지 엔지니어링 지원 및 R&D 그리고 테스트 시설을 기반으로 하는 플루이드 파워 및 오프-하이웨이 씰링 솔루션에 대한 단일 자원을 시장에 TSS는 제공합니다.

TSS 또한 설계 엔지니어가 동적 및 정적 어플리케이션 모두에 대한 씰링 솔루션을 설계 할 수 있도록 다양한 디지털 도구를 제공합니다. 추가적으로 TSS 물류 및 서비스플러스 센터는 조립 및 키팅을 위한 풀 서비스 옵션을 제공합니다. 이는 우리 고객이 씰링 기술 지원, 가치 사슬 지원 등 한 곳에서 진정으로 필요한 모든 것을 받을 수 있음을 의미합니다.

PU 씰과 그리고 와이퍼는 흔히 미네랄 오일을 사용하고 206bar 압력과 -32 ° ~ 110 ° 그리고 0.45m/s 왕복동 어플리케이션에서 적합합니다.

"트렐레보그는 품질과 공급을 만족시키기 위해서 직접 고객에게 PU 씰을 공급하고 있습니다. 트렐레보그는 미국, APAC 및 유럽 전역의 여러 ISO 9001, ISO 14001 및 IATF16949 인증 사이트에서 잘 정립된  Zurcon® U-Cup RU9와 Buffer Seals을 포함한 PU 씰을 제조합니다.
PU 씰은 REACH SVHC, Annexes XIV 및 XVII RoHS III, POP 2019/1021, CA proposition 65, conflict minerals 및 GS-Mark를 포함하여 필수 업격한 규정을 충족하며 프탈레이트 무첨가 입니다."

 
 

더 자세한 정보는  https://www.trelleborg.com/ko-kr/seals/Products-and-Solutions/Hydraulic-Seals.   해당 링크를 참조해주세요!