トレルボルグは、金型、製造プロセス、オートメーション、バリデーションに関する卓越した専門知識をもとに、最高レベルの品質を実現し、市場投入に要する時間を短縮し、歩留まりも改善しています。
デバイスの小型化により、製造の複雑化、高精度を実現する装置、金型、プロセスが必要とされています。当社では、製造性の高い設計に力を入れており、量産へのシームレスなスケールアップも可能です。製品形状の可能性は事実上無限であり、これまでにない自由なデバイスの設計に貢献します。
トレルボルグ ヘルスケア&メディカルは、シリコーンを用いたマイクロモールディング技術の先端を走っています。当社のマイクロモールディングプロセスの出発点となるのが、高品質な射出成形用金型です。マイクロモールディング用のあらゆる金型で、金型のキャビティへの材料の流れを正確にコントロールするため、公差や食い切り面における高い精度が求められています。トレルボルグでは、このレベルのクオリティを実現するために必要とされる、高精度の機械加工装置と高精度の金型技術の両方を兼ね備えています。
トレルボルグでは以下の製造に対応します:
複雑な医療用デバイスの製造を成功させ、試作プロセスを迅速化し、より高品質のデバイスを製造するには、適切なパートナーシップが欠かせません。
医療用デバイスの進化そして小型化は、世界中で医療の進歩をもたらしています。マイクロモールディングがヘルスケアのあり方をどのように変革しているかを紹介します。