メディカルグレード シリコーンチューブとホース
![](/medical/-/media/tss-media-repository/healthcare-and-medical/images/products/tubing-and-hose/silicone-tubing.jpg?h=450&iar=0&w=800&rev=210f76d6ae1d4c2090b526e7a3821cab&hash=520C9EF45BEC54098736F987527A117D)
高純度、パフォーマンス、生体適合性を実現
主な利点 :
- プラチナ加硫で高純度
- より長い二次加硫により低溶出を実現
- 生体適合、不活性、その他の生体検査剤とも反応なし
- 無味無臭、無毒で医療、食品、製薬、パーソナルケア、純水用途に最適
- 可塑剤の浸出なし
- 放射線、EtO、蒸気(0.2MPa、+122℃ / 30 psi、+253°F)で滅菌可能
- 過酷な使用温度域でも柔軟性を保持: -18 °C to +226 °C / -65 °F to +440°F
- 目視検査のため半透明
- カスタム品識別用カラーバリエーション
主なヘルスケア & メディカル用途 :
呼吸装置、ペリスタポンプ、流体搬送装置、バイオプロセスでの容器とシングルユース製品、純水用途、除菌と最終フィルター、タンパク質精製、培地と緩衝剤処方物の生成、クロスフロー式濾過システム、細胞培養、診断試薬製造
Pharmatube™について
当社のPharmatube™シリコーンチューブは、お客様のプロセスに最適な製品となっています。
製造工程における溶出が極めて低く、ポンプやピンチバルブ向けの耐久性向上のため、揮発性物質をすべて除去し、架橋性を高める二重ポストキュアも行っています。