Brawler HPS pour télescopiques (Pneu Plein Premium)
Brawler HPS pour télescopiques (High Performance Solid - Pneu Plein Hautes Performances)
Les pneus Brawler HPS (High Performance Solid - Pneu Plein Hautes Performances) pour télescopiques sont conçus pour être utilisés dans les environnements exigeants.
La gamme PROSOFT a été spécialement dévelopée pour procurer à l’opérateur un excellent confort de conduite réduisant ainsi la fatigue et augmentant les temps de fonctionnement de l’engin.
Le design large et plat de la bande de roulement garantit une excellente stabilité et prolonge le temps d’utilisation.
Principaux avantages
- Excellent confort de conduite
- Composé à forte teneur en caoutchouc limitant les temps d’arrêt dûs aux crevaisons et aux coupures latérales
- Montage sur jantes à cercle
- Profil à barrettes profondes assurant une longévité jusqu’à 3 fois supérieure à celle d’un pneumatique gonflable
- Capacité de traction exceptionnelle
Téléchargements
Brawler HPS pour télescopiques
Heat Shield
Brawler Mining tires brochure
Engineered for the extreme
Données Techniques
Dimensions des pneumatiques | Autre dimension métrique | Dimension de la jante | Diamètre total [mm] | Grosseur du boudin [mm] | Profondeur de la bande de roulement [mm] | Capacité de charge 10 km/h [kg] |
43x15-24 | 405/70-20 | 10.0-24 | 1.090 | 380 | 82 | 5.600 |
47x17-24 | 405/70-24 | 10.0-24 | 1.190 | 430 | 100 | 6.300 |
13.00-24 | - | 8.5-24 | 1.295 | 330 | 102 | 5.935 |
14.00-24 | 385/95-24 | 8.5-24 | 1.345 | 356 | 112 | 6.705 |
Film Produit
Contactez votre expert Trelleborg et laissez vous guider pour choisir la solution adpatée à vos besoins.