Conception et fonction du joint
Le joint Din-Lock est une combinaison de joint à lèvre et de joint de compression, positionné dans la tulipe par le fabricant du tuyau une fois la gorge formée.
Sa conception unique présente un élément d'étanchéité élastomère souple en thermoplastique lié à une bague de retenue en polypropylène qui maintient fermement le joint dans la position correcte pendant le transport et l'assemblage du tuyau.
Le joint est conçu pour absorber toute variation admissible dans la géométrie de la gorge, tout en maintenant des performances d'étanchéité élevées et en nécessitant un effort minimal lors de l'assemblage.
Le joint Din-Lock satisfait ou dépasse les normes européennes actuelles en matière de conduites d'eaux usées, qu'elles soient intérieures ou enterrées. De plus, la conception du joint fait que l'effort à fournir pour l'assemblage est faible, ce qui rend l'assemblage du tuyau plus facile.
| Dimension du tuyau (mm) | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| 50 | 7.2 | 9.9 |
| 75 | 7.2 | 9.9 |
| 82 | 6.9 | 9.1 |
| 100 | 7.6 | 10.1 |
| 110 | 8.6 | 10.5 |
| 125 | 10.4 | 1i1.8 |
| 160 | 11.4 | 13.6 |
| 200 | 11.4 | 15.3 |
| 250 | 16.5 | 23.8 |
| 315 | 19.6 | 19.4 |
| 400 | 20.8 | 21.6 |
| 500 | 25.6 | 28.0 |
| Dimension du tuyau (pouces) | A (pouces) | B (pouces) |
| 4 | 0.338 | 0.449 |
| 6 | 0.338 | 0.449 |
| 8 | 0.449 | 0.667 |
| Dimension du tuyau (mm) | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| 4 | 8.6 | 11.4 |
| 6 | 8.6 | 11.4 |
| 8 | 11.4 | 17.0 |
Trelleborg 582 Din-Lock
Fiche technique
Trelleborg 589 Din-Lock
Fiche technique en anglais