Bande de guidage destinée à l'équipement de glissières de machines outils. La Turcite®-B Slydway est un matériau extrêmement résistant à l'usure possédant de très bonnes propriétés de glissement. La bande se colle sur le bâti de machines outils soigneusement nettoyé, et s'usine après collage. Stable dimensionnellement, ne nécessite pas d'entretien et peut être utilisée avec ou sans lubrification.
Technical drawing
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs