Trelleborg contribue à créer des logements sous les toits

Trelleborg a élaboré des joints d’étanchéité spécialement conçus pour des fenêtres de toit coulissantes grand format, proposées par la société Hacksteiner-Metall. Ceci afin de pallier au manque de logements abordables dans les villes allemandes.
La société Hacksteiner-Metall de Faistenau (région de Salzbourg en Autriche) s’est spécialisée dans la transformation et l’usinage du métal. L’entreprise propose des solutions sur mesure dont des fenêtres surdimensionnées de toit coulissantes. Spécialement conçues pour être intégrées sur les toitures, ces immenses fenêtres sont fabriquées en utilisant des éléments pouvant atteindre 6,5 mètres de large et 5 mètres de haut, le châssis couvrant ainsi plus de 30 mètres carrés au total. Pour éviter toute faiblesse structurelle liée à ces fenêtres, des joints d’étanchéité de très haute performance ont été réalisés sur mesure par Trelleborg et sont un élément essentiel pour ce projet.
Christina Barczyk, l’une des responsables de ventes de Trelleborg Sealing Profiles, déclare ainsi : « Le nombre de logements abordables est insuffisant dans les grandes villes allemandes. Cette question représente des défis majeurs pour les bureaux d’étude, architectes et responsables politiques. Dans les centres-villes, par exemple, la création d’espace supplémentaire est souvent problématique. On renonce souvent aux nouvelles constructions par manque d’espace. L’une des solutions consiste à aménager davantage les combles, la lumière naturelle étant un facteur clé pour la qualité de vie pour ces logements sous toit. L’installation de ces fenêtres grand format relèvent ce défi avec succès. »
Les joints d’étanchéité de Trelleborg contribuent de façon significative aux propriétés structurelles de ces fenêtres fabriquées par Hacksteiner-Metall. Trois types de joints d’étanchéité spécialement conçus pour cette application (joint de cadre, joint central et joint de frappe) sont utilisés entre le châssis et le cadre de fenêtre. Les joints d’étanchéité compensent les différences de tolérances et les mouvements des composants, provoqués par le vent, la chaleur ou d’autres contraintes tout en garantissent l’étanchéité.
Bernhard Haaß, responsable de la conception et de l’ingénierie industrielle de Trelleborg Sealing Profiles, déclare : « Nous avons été confrontés à des défis particuliers pour la mise au point de ces joints d’étanchéité. Il n’était pas envisageable de créer des rainures de montage pour joints souples comme utilisées sur de plus petits systèmes. Il nous a donc fallu travailler avec des caoutchoucs plus durs, pouvant être vissés ou clampés. Ceux-ci sont combinés avec des éléments de joint souples, capables de compenser les différences de tolérances et les mouvements dans le système, placés de façon inédite à savoir l’un à l’intérieur de l’autre. »
Les fenêtres de toit grand format ont passé avec succès les essais de résistance à la pluie battantes et au vent, d’étanchéité et d’isolation à la chaleur et au bruit menés par l’Ift Rosenheim (Institut für Fenstertechnik). Elles seront prochainement installées dans plusieurs villes allemandes.