Gagnez du temps en toute sécurité

Défi
Warsop, une paroisse à la lisière de Sherwood Forrest dans le Nottinghamshire, envisageait un nouveau lotissement. Severn Trent Water, une administration régionale du service d'eau appartenant à l'État, était responsable de l'infrastructure des égouts dans la région. Pour réaliser ces projets, ils ont eu besoin d'étendre les conduites d'eaux usées existantes et d'installer des regards supplémentaires. Pour limiter la perturbation de la circulation, ils souhaitaient achever le travail dans les plus brefs délais. Toutefois, la sécurité des travailleurs dans les tranchées avant tout.
Nos activités
En partenariat avec Tracey Concrete, qui a fourni les tuyaux en béton et les regards préfabriqués, Trelleborg a fourni les joints nécessaires pour assembler les structures en béton et garantir l'étanchéité à l'eau.
En coulant le Trelleborg 165 dans le tuyau en béton pendant la fabrication, le risque de déplacement ou de perte des joints pendant l'entreposage ou le transport est nul. L'installation, ne nécessitant aucune étape supplémentaire, le gain de temps était d'environ 30%.
Le joint Trelleborg 118 pré-lubrifié s’étend facilement sur l'ergot du regard et le manteau lubrifié de l’intérieur réduit l’effort lors de l'assemblage.La pré-lubrification élimine également le risque potentiel d'application de lubrifiant sur la douille des regards suspendus. Cela permet un environnement de travail sécurisé.
Détails du produit
Trelleborg 118 est un joint coulissant pré-lubrifié, qui est étendu sur l'ergot du regard. Un lubrifiant supplémentaire n’est pas requis pour l’assemblage des joints. Le joint est conçu avec un manteau coulissant lubrifié de l’intérieur et complètement étanche pour maintenir le lubrifiant en place. Lors de l’installation, le manteau mince se déroule sur toute la longueur du joint.
Cette conception réduit l’effort lors de l’installation, en raison de l’absence de friction entre le caoutchouc et le béton. La conception spéciale de l’étanchéité et du joint facilite le centrage du système lors de l'assemblage (auto-assemblage).