L’EPDM (éthylene propylène Diene Monomer) est un caoutchouc synthétique haute performance connu pour sa résistance exceptionnelle aux intempéries, à l’ozone, aux rayons UV et aux températures. Sa durabilité et sa flexibilité en font un matériau idéal pour les profilés d’étanchéité dans les environnements exigeants.
Avantages des profilés d’étanchéité EPDM
- Résistance aux intempéries et aux UV : parfaits pour les applications extérieures dans le bâtiment, la construction et les secteurs liées aux énergies renouvelables.
- Stabilité thermique : maintiennent l’élasticité dans une large plage de températures, la solution idéale pour l’automobile et les secteurs du bâtiment et de la construction.
- Excellentes performances d’étanchéité : offrent une protection durable contre les infiltrations d’air, d’eau et de poussières.
- Résistance chimique : résistants en cas d’exposition à de nombreux acides et bases.
- Développement durable : l’EPDM est compatible avec des cycles de vie élevés des produits, ce qui en fait un matériau précieux pour les industries écoresponsables. Les possibilités de recyclage des produits EPDM augmentent, et des composés contenant des ingrédients recyclés sont déjà disponibles sur le marché.
Nos profilés EPDM sur mesure sont conçus pour répondre aux besoins d’étanchéité spécifiques de chaque secteur que nous desservons, garantissant performance, fiabilité et longévité.
NBR is a high-performance synthetic rubber known for its excellent resistance to oils, fuels, and greases. Its combination of mechanical strength, flexibility, and fluid resistance makes it ideal for sealing applications in demanding industrial and automotive environments.
Benefits of NBR sealing profiles:
- Excellent oil & fuel resistance: Performs reliably when exposed to oils, fuels, lubricants, and hydraulic fluids.
- High abrasion resistance: Provides durability in applications subject to wear and mechanical stress.
- Good mechanical strength: Offers a strong balance of flexibility, tensile strength, and resilience.
- Wide temperature capability: Maintains sealing performance across a broad range of operating conditions.
- Reliable long-term performance: Delivers consistent sealing effectiveness in demanding industrial environments.
SBR (Styrene Butadiene Rubber) is a synthetic rubber valued for its strong abrasion resistance, resilience, and cost-effectiveness. Its balanced mechanical properties make it a dependable choice for general-purpose sealing profiles in indoor and moderately exposed environments.
- Benefits of SBR sealing profiles:
- Abrasion resistance: Withstands wear from friction and mechanical stress, ideal for high-contact applications.
- Good resilience: Maintains shape and sealing performance under repeated compression and movement.
- Water resistance: Performs reliably in wet or humid conditions, suitable for general building and construction uses.
- Cost-effective: Offers an economical alternative to specialty elastomers for standard sealing needs.
- Ease of processing: Extrudes consistently into a wide range of profile shapes and tolerances.
Our SBR profiles are engineered to deliver dependable, economical sealing performance for general-purpose applications, particularly where extreme weathering, ozone, or chemical exposure isn't the primary design driver.
FKM is a premium elastomer designed for extreme operating environments. Renowned for its outstanding resistance to high temperatures, chemicals, and aggressive media, it is widely used in critical applications where long-term sealing reliability is essential.
- Benefits of FKM sealing profiles:
- Exceptional chemical resistance: Withstands exposure to aggressive chemicals, fuels, oils, and solvents.
- Outstanding high-temperature performance: Maintains sealing integrity at temperatures significantly higher than many conventional elastomers.
- Excellent ageing resistance: Resists ozone, weathering, and environmental degradation for extended service life.
- Low permeability: Helps prevent the passage of gases and fluids in critical sealing applications.
- Long-term reliability: Delivers consistent performance in highly demanding industrial, automotive, and energy-related environments.
Our FKM profiles are engineered to provide premium sealing solutions for the most challenging applications, ensuring durability, safety, and long-term performance.