Des solutions de tuyaux sur mesure conçues pour répondre à vos besoins. Notre équipe d'experts fournit une assistance complète, depuis les recommandations techniques jusqu'aux raccords personnalisés et aux systèmes de maintien de la température.
Solutions personnalisées
Chez Trelleborg, nous offrons un service de conception sur mesure. Nous les fabriquons en fonction des exigences spécifiques de chaque client. Notre bureau d'études offre un soutien expert complet, y compris des recommandations techniques, l'élaboration de spécifications fonctionnelles, le chiffrage et la cotation des besoins, ainsi qu'un suivi attentif des commandes.
Double enveloppe
Spécialement conçu pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de maintien en température, ce type d'assemblage consiste à intégrer un second tuyau à l'intérieur du premier. Cette option permet de faire circuler différents fluides, tels que l'eau chaude et froide, les substances visqueuses, le mazout, etc., tout en maintenant la température optimale du fluide principal.
Service à la clientèle
100% basé en France, disponible de 7h à 17h.
Devis : 90% de réponse dans la journée pour toutes les demandes reçues avant 12h
Taux de service : 90% (livraison à temps confirmée au moment de la commande)
Raccords
Nous proposons des solutions d'aménagement sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients, et notre équipe d'experts qualifiés est à votre disposition pour vous fournir des conseils techniques et des recommandations.