Applications industrielles pour le transfert d'hydrocarbures, acides, alcalis et oxydants et supportant des températures allant jusqu’à 250ºC.
Avantages
- Extraordinaire résistance à la température. En continu jusqu’à 250ºC et en intermittence jusqu’à 300ºC.
- Est auto-extinguible.
- Présente une excellente résistance à l’ozone et aux intempéries.
- Résistance chimique ; ce sont les caoutchoucs synthétiques qui résistent le mieux aux hydrocarbures, qu’il s’agisse des hydrocarbures aliphatiques ou des hydrocarbures aromatiques et chlorés.
- Excellente résistance aux acides et alcalis, y compris les oxydants.
- Faible résistance aux esters et aux cétones.
Viton™ est une marque déposée de Chemours Company FC, LLC.