Feuilles resistent aux huiles industrielles, produits dérivés du pétrole, le kérosène ou de hautes températures. Pour les industries alimentaires, santé.
Découvrez nos qualités spéciales : conformes FDA et (CE) n° 1935/2004 pour le contact alimentaire, et pour le contact avec l’huile de transformateurs
Avantages
Propriétés mécaniques et physico-chimiques
- Résistance aux huiles.
- Bonnes propriétés mécaniques, de traction, compression, flexibilité et imperméabilité aux gaz.
- Tenue moyenne au vieillissement.
- Plage de températures: entre -30ºC et 130ºC pouvant atteindre -40ºC.
- Bonne adhérence sur l’acier.
- Résistance chimique; bonne résistance aux produits chimiques inorganiques, à l’exception des agents antioxydants et du chlore. - Face aux hydrocarbures aliphatiques, sa résistance est généralement très satisfaisante mais limitée en présence d’hydrocarbures aromatiques.