contactusurl /fr-fr/fluidhandling/search Votre recherche n\'a donné aucun résultat. Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found de Recherche et aide Showing Recherchez-vous cela ? Your Browser is outdated Revendeur Distributeur Official Dealer Premium Partner address addresses Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Knopf
Is Required.
decodedHtml

Applications

Avantages

Design

3367_4cd4909a-50c2-4890-93b6-6e9f26e764ca.gif
Vue d'ensemble
Tube
SBR/NR, noir, lisse, résistant à l’abrasion.
Armature
nappes synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
SBR, noir, aspect grain toile, résistant aux intempéries.
Température
-30 to +70
Normes et homologations
Tuyau pouvant être livré équipé de raccord monté par collier 1/2 coquille ou serti (bride, type Victaulic, etc.).
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3