En option :
Couvercle : fibre de verre siliconée ou tresse en polypropylène.
Ressort anti-flexion et hélice de protection en acier inoxydable 302 ou en acier galvanisé.
Applications
Pour le transfert de produits chimiques agressifs et corrosifs, de gaz et d'huile.
Nécessitant une résistance à des températures élevées ou une utilisation sous haute pression.
(Gaz, vapeur, produits cryogéniques, solvants, essence).
Avantages
- Peut fonctionner à des températures très basses (-250°C) jusqu'à très hautes (+550°C) très élevées (+550°C), en fonction du fluide transporté.
- Très résistant aux changements de température.
- Exposition à la chaleur, au feu, à l'abrasion, à la corrosion et aux moisissures.
- Utilisation sous haute pression ou sous vide.
- Absorption des vibrations
Design
Vue d'ensemble
Revêtement
Température
-250 to +550
Normes et homologations
Fabriqué sur commande avec tous les types de raccords en acier inoxydable
Informations complémentaires
Services optionnels :
- Traçage électrique pour maintenir ou réchauffer le fluide transféré.
- Double enveloppe pour maintenir la température du fluide transféré.
- Piquage pour prendre la température ou un échantillon du fluide transféré.
- Traçage électrique pour maintenir ou réchauffer le fluide transféré.
- Double enveloppe pour maintenir la température du fluide transféré.
- Piquage pour prendre la température ou un échantillon du fluide transféré.
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)