Applications
Evacuation des eaux de pluie des réservoirs à toit flottant.
Avantages
Résiste aux hydrocarbures contenant jusqu’ à 100% d’aromatiques.
Proposé avec une flottaison négative.
A fait ses preuves. Technologie éprouvée sur site depuis des années.
Manipulation et installation facile.
Longue durée de vie (supérieure à 10 ans).
Faible maintenance.
Design
Vue d'ensemble
Tube
films en polypropylène, null.
Armature
couches de films et toiles en polypropylène/polyester
Revêtement
polyamide, blanc, aspect ondulé.
Température
-30 to +100
Normes et homologations
Brides serties tournantes ou fixes ISO PN10/16, PN20 (ASA150).
Autres perçages ou raccordements sur demande.
Autres perçages ou raccordements sur demande.
Informations complémentaires
Longueurs équipées de raccords fournies sur demande avec certificat d’épreuve. Autres diamètres (mm ou pouces) et tuyaux sur mesure développés sur demande.
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)