films en PTFE.
(FEP, ECTFE sur demande pour l'offre WET).
Applications
Aspiration et refoulement d’un grand nombre de produits chimiques, déchets de produits chimiques, très agressifs ou très corrosifs. Equipement des camions-citernes, wagons-citernes ou installations fixes dans l’industrie chimique.
Avantages
- Tuyau flexible facile à manipuler (faible rayon de courbure).
- Utilisation par toutes températures.
- Adapté à de nombreux produits chimiques différents.
Design
Vue d'ensemble
Tube
Armature
toile en PP, couches de films en PP et PET.
Revêtement
toile enduite de PVC, rouge, aspect ondulé.
Température
-30 to +115
Normes et homologations
Tous types de raccords sertis disponible.
2 types d'étanchéité :
- Étanchéité à sec (DRY) pour la gamme standard de 25 à 100 mm.
- Étanchéité via collage (WET) pour la gamme premium de 100 à 300 mm, améliorant la fiabilité, durabilité et la sécurité.
2 types d'étanchéité :
- Étanchéité à sec (DRY) pour la gamme standard de 25 à 100 mm.
- Étanchéité via collage (WET) pour la gamme premium de 100 à 300 mm, améliorant la fiabilité, durabilité et la sécurité.
Informations complémentaires
Longueurs équipées de raccords fournies sur demande avec certificat d’épreuve.
Dépression max : 0.9 bar. Les longueurs indiquées sont les longueurs maximales.
Sur demande :
- Usage léger type 1 (7 bar) et usage standard type 2 (10,5 bar).
- Etanchéité type WET pour les diamètres inférieurs.
- Autres qualités d'hélices intérieurs et extérieurs.
- Autres couleurs de revêtement.
- Taille impériale.
Dépression max : 0.9 bar. Les longueurs indiquées sont les longueurs maximales.
Sur demande :
- Usage léger type 1 (7 bar) et usage standard type 2 (10,5 bar).
- Etanchéité type WET pour les diamètres inférieurs.
- Autres qualités d'hélices intérieurs et extérieurs.
- Autres couleurs de revêtement.
- Taille impériale.
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)