Applications
Aspiration et refoulement de produits chimiques moyennement corrosifs : cétones, alcools et acides.
Pour postes de déchargement à quai, camions-citernes, wagons-citernes et bateaux.
Avantages
- Excellente résistance à la corrosion et à l’abrasion.
- Très grande résistance mécanique.
- Peut être nettoyé à la vapeur à +130°C pendant 30 minutes.
- Compatible avec différents types de raccords.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
EPDM résistant aux produits chimiques, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
EPDM résistant aux produits chimiques et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température
-40 to +100
Normes et homologations
Des raccords spécialement conçus sont disponibles, nous contacter.
Informations complémentaires
Ce tuyau a été testé et approuvé par l’INERIS pour une utilisation en zones ATEX.
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Certificat ATEX
Certificat
Guide de manipulation
Guide d'utilisation (PDF)
Guide de stockage
Guide d'utilisation (pdf)