Hose Construction | FluidHandling

La construction d'un tuyau

La conception des flexibles est basée sur une combinaison d'application et de performance.
Les facteurs communs sont la taille, la pression nominale, le poids, la longueur, le rayon de courbure et la compatibilité chimique.
Les tuyaux sont fabriqués à partir d'un matériau ou d'une combinaison de plusieurs matériaux différents.
Les applications utilisent principalement des caoutchoucs synthétiques ou naturels, du nylon, du polyuréthane, du polyéthylène, du PVC en fonction de l'environnement et de la pression nominale requise.
D'autres matériaux de tuyau peuvent être PTFE ou FKM, VMQ.

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3