decodedHtml

Les chariots élévateurs Hyundai de 5 tonnes sont équipés en série de supports moteur Trelleborg.

Les chariots élévateurs Hyundai de 5 tonnes sont équipés en série de supports moteur Trelleborg.

Les supports de moteur à haut rendement MDS de Trelleborg Industrial AVS sont utilisés par Hyundai Heavy Industries sur toute sa gamme de chariots élévateurs de 5 tonnes en raison de leurs performances supérieures et de leur durée de vie prolongée.

Trelleborg Industrial AVS a conçu le support MDS (multi-directional snubbing) spécialement pour garantir les normes les plus élevées en matière de suppression des vibrations et de réduction du bruit dans les moteurs et les cabines des véhicules industriels et tout-terrain de pointe. La gamme de chariots élévateurs diesel de Hyundai comprend trois modèles de 5 tonnes, avec des options de moteur allant de 67,7 kW (92 CV) à 2 300 tr/min à 73 kW (100 CV).

Bob Yang, responsable des grands comptes chez Trelleborg Industrial AVS Asia Pacific, commente : "Nous sommes très heureux d'avoir été choisis comme fournisseur privilégié de Hyundai pour cette gamme de véhicules : "Nous sommes très heureux d'avoir été choisis comme fournisseur privilégié de Hyundai pour cette gamme de véhicules. Nos ingénieurs en Chine ont travaillé en étroite collaboration avec le client pour trouver une solution qui offre une excellente isolation pour toute une gamme de véhicules. Les tests approfondis effectués par Hyundai ont confirmé que la durée de vie du MDS était beaucoup plus longue que celle des pièces concurrentes, lorsqu'il est utilisé dans cette application exigeante. L'utilisation des supports Trelleborg réduira les coûts de garantie et d'entretien à moyen et long terme, tout en augmentant la satisfaction du client.

La gamme MDS est conçue pour maintenir la stabilité des moteurs et des cabines des chariots élévateurs, des excavateurs, des chargeurs compacts et des compacteurs de petite et moyenne taille, ainsi que des véhicules plus grands, tels que les Camions bennes articulés et les maxi chargeurs sur roues. Les supports MDS sont installés par paires grâce à une installation en deux parties et à un seul boulon, ce qui permet d'absorber les chocs dynamiques importants tout en limitant les mouvements dans toutes les directions.


La monture MDS est conçue pour une dynamique verticale maximale de +/- 6 mm et une dynamique horizontale de +/- 3 mm. La gamme standard accepte les charges statiques verticales de 70 à 500 kg. avec une déflexion à la charge statique maximale de 2,5 mm à 4 mm et un rapport de rigidité axiale à radiale de 1,5:1 jusqu'à 3:1.