contactusurl /fr-fr/anti-vibration-solutions/search Votre recherche n\'a donné aucun résultat. Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found de Recherche et aide Showing Recherchez-vous cela ? Your Browser is outdated Revendeur Distributeur Official Dealer Premium Partner address addresses Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Knopf
Is Required.
decodedHtml

Boîtier de montage sur cabine - Trelleborg AVS

Off-Highways_Mining
Les supports de cabine ont prouvé qu'ils étaient plus performants
Les supports de cabine à haute efficacité de Trelleborg ont été choisis par le fabricant indien d'équipements de construction pour les compacteurs en raison de leurs performances supérieures et de leur durée de vie prolongée.

Les supports de cabine à haute efficacité MDS de Trelleborg Industrial AVS ont été choisis par le fabricant indien d'équipements de construction ACE Ltd. pour sa nouvelle gamme de compacteurs, en raison des performances supérieures et de la durée de vie prolongée de ces supports.


Les normes les plus élevées en matière de suppression des vibrations

Trelleborg Industrial AVS a conçu le support MDS (multi-directional snubbing) spécialement pour garantir les normes les plus élevées de suppression des vibrations et de réduction du bruit dans les moteurs et les cabines des véhicules tout-terrain modernes. ACE a testé les supports à la fois sur des prototypes de compacteurs et sur sa gamme de véhicules à usage spécifique (SPV) et a constaté queIls ont démontré qu'ils surpassaient largement les produits concurrents et qu'ils avaient une durée de vie plus longue. Les détails du nouveau compacteur n'ont pas encore été annoncés, mais ACE prévoit d'en fabriquer 250 au cours de sa première année complète de production.

La gamme MDS est conçue pour maintenir la stabilité des moteurs et des cabines des petites et moyennes excavatrices, des chargeuses compactes et des compacteurs, ainsi que des véhicules plus grands, tels que les tombereaux articulés et les chargeuses sur pneus. Les supports MDS sont installés par paires grâce à une installation en deux parties et à un seul boulon, ce qui permet d'absorber les chocs dynamiques élevés tout en limitant les mouvements dans toutes les directions.

Le support TrellExtreme® MDS est conçu pour un amortissement dynamique vertical maximal de +/- 6 mm et un amortissement dynamique horizontal de +/- 3 mm. La gamme standard accepte des charges statiques verticales de 70 à 500 kg, avec une déflexion à une charge statique maximale de 2,5 mm à 4 mm et un rapport de rigidité axiale/radiale de 1,5:1 à 3:1.

 

À propos du CAE

La monture MDS
accepte les charges statiques verticales
de 70 à 500 kg
Le support MDS de Trelleborg a largement surpassé les produits concurrents.