Description du produit
Le ressort conique primaire est un élément de suspension compact et facile à installer, dans lequel le caoutchouc est soumis à une charge combinée de cisaillement et de compression. Il offre des propriétés optimales de déformation sous charge, c'est-à-dire une capacité de charge élevée et de grandes déformations statiques, dans des limites d'encombrement acceptables.
La gamme illustrée ci-dessous convient pour des charges verticales statiques et des déformations allant respectivement jusqu'à 50 kN et 40 mm, ce qui correspond généralement à de nombreuses exigences en matière de suspension primaire. Ces ressorts peuvent également être envisagés pour des suspensions secondaires et des applications de groupes motopropulseurs. Les ressorts coniques offrent généralement les mêmes taux de rigidité dans les modes horizontaux principaux, mais il est possible de produire d'autres modèles avec des taux de rigidité horizontaux différents.
La gamme illustrée ci-dessous convient pour des charges verticales statiques et des déformations allant respectivement jusqu'à 50 kN et 40 mm, ce qui correspond généralement à de nombreuses exigences en matière de suspension primaire. Ces ressorts peuvent également être envisagés pour des suspensions secondaires et des applications de groupes motopropulseurs. Les ressorts coniques offrent généralement les mêmes taux de rigidité dans les modes horizontaux principaux, mais il est possible de produire d'autres modèles avec des taux de rigidité horizontaux différents.
Ressort conique primaire 20 - 40 mm Déflexion verticale
| Produit No | 17-2083 |
17-1888 | 17-2105 | |
|---|---|---|---|---|
|
Charge verticale |
(kN) |
8.5 | 17 | 24.8 |
| Déflexion verticale |
(mm) |
20 | 20 | 20 |
| Rigidité verticale |
(kN/mm) |
0.42 | 0.84 | 1.21 |
| Rigidité latérale |
(kN/mm) |
3.4 | 2.3 | 2.3 |
| Longitudinal Rigidité |
(kN/mm) |
3.4 | 2.3 | 2.3 |
| Dimension A | (mm) |
185 | 185 | 150 |
| Dimension B |
(mm) |
153 | 153 | 143 |
| Dimension C |
(mm) |
38 | 38 | 41 |
| Dimension D |
(mm) |
55 | 55 | - |
| Unité Masse | (kg) |
7.3 | 10.5 | 5.25 |
Ressort conique primaire 21- 40 mm Déflexion verticale
| Produit No | 17-1053 |
17-2047 | 17-1817 | 17-1836 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Charge verticale |
(kN) |
14 | 31 | 51 | 34 |
| Déflexion verticale |
(mm) |
23 | 32 | 34 | 38 |
| Rigidité verticale |
(kN/mm) |
0.6 | 3.6 | 1.5 | 0.9 |
| Rigidité latérale |
(kN/mm) |
0.8 | 4 | * | 9.5 |
| Longitudinal Rigidité |
(kN/mm) |
0.8 | 4 | * | 9.5 |
| Dimension A | (mm) |
207 | 260 | 293 | 275 |
| Dimension B |
(mm) |
118 | 319 | 282 | 243 |
| Dimension C |
(mm) |
54 | 103 | 132 | 103 |
| Dimension D |
(mm) |
79 | - | 90 | - |
| Unité Masse | (kg) |
7.2 | 24.5 | 38.5 | 30 |
Fiche technique du produit
Découvrez la solution de ressorts coniques primaires de Trelleborg.