Support d'amortisseur Metacone
Les amortisseurs Trelleborg Metacone™ conviennent à la suspension d'équipements ou de machines de poids moyen où une isolation contre les vibrations basse fréquence est nécessaire, avec l'avantage supplémentaire d'une excellente atténuation acoustique haute fréquence. Les taux de rigidité différents dans les deux modes horizontaux permettent d'optimiser les caractéristiques de suspension par l'orientation appropriée des supports sans avoir à modifier les sièges.
Données sur les supports d'amortisseurs Metacone
N° du produit | Mix |
Rigidité verticale (Z) (N/mm) | Charge maximale par support (@ 10mm) (kg) |
---|---|---|---|
17/5558/1 | 34X50 | 225 | 230 |
17/5558/1 | 34X60 | 340 | 345 |
17/5558/1 | 34X70 | 510 | 520 |
17/5521/1 | 34X50 | 285 | 285 |
17/5521/1 | 34X60 | 450 | 460 |
17/5521/1 | 34X70 | 675 | 685 |