Description du produit
Le joint de dilatation en caoutchouc ERV Rotex est utilisé pour les raccordements flexibles dans les systèmes de tuyauterie pour l'eau chaude, l'eau de refroidissement et l'air chaud. Il ne convient pas à une utilisation avec l'eau potable, l'eau de refroidissement contaminée par de l'huile, l'air contaminé par de l'huile et le transport continu de vapeur. Ses brides sont rotatives et disponibles en standard dans les normes DIN PN10 et PN16. La température de service dépend du fluide et varie de -40 °C à +130 °C. La pression de service maximale est de 10 bars jusqu'à 100 °C et de 6 bars jusqu'à 110 °C.
CONSTRUCTION
- Paroi intérieure en EPDM durable, sans couture, résistante à l'eau chaude
- Renforcé de textile polymère, résistant à l'eau chaude et à l'hydrolyse
- Paroi extérieure en EPDM, résistante à l'ozone et à la chaleur
- Conducteur électrique
- Brides tournantes, acier galvanisé
HOMOLOGATIONS
Approuvé par DNV-GL, Lloyd’s Register, RINA and TÜV.
OPTIONS
- La plupart des tailles sont disponibles en différentes longueurs neutres
- Brides selon DIN PN6, PN25, PN40 ou ASA 150Lbs
- Brides en acier inoxydable ou en bronze
- Barres d'accouplement
- Revêtement PTFE
- Anneaux de support du vide
- Couverture de protection contre les incendies.
| N° DE PIÈCE | DIAMÈTRE INTÉRIEUR A (MM) | LONGUEUR B (MM) | PRESSION DE SERVICE (BAR) | DIMENSIONS DE LA BRIDE CLASSE | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR C (MM) | PITCH D (MM) | E x F (NUMERO x MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 043 025 | 25 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 115 | 85 | 4x14 |
| 300 043 032 | 32 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 140 | 100 | 4x18 |
| 300 043 040 | 40 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 150 | 110 | 4x18 |
| 300 043 050 | 50 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 165 | 125 | 4x18 |
| 300 043 065 | 65 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 185 | 145 | 4x18 |
| 300 043 080 | 80 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 200 | 160 | 8x18 |
| 300 043 100 | 100 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 220 | 180 | 8x18 |
| 300 043 125 | 125 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 250 | 210 | 8x18 |
| 300 043 150 | 150 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 285 | 240 | 8x22 |
| 300 043 201 | 200 | 130 | 10 | DIN PN10 | 340 | 295 | 8x22 |
| 300 043 200 | 200 | 130 | 16 | DIN PN16 | 340 | 295 | 12x22 |
| 300 043 251 | 250 | 130 | 10 | DIN PN10 | 395 | 350 | 12x22 |
| 300 043 250 | 250 | 130 | 16 | DIN PN16 | 405 | 355 | 12x26 |
| 300 043 301 | 300 | 130 | 10 | DIN PN10 | 445 | 400 | 12x22 |
| 300 043 300 | 300 | 130 | 16 | DIN PN16 | 460 | 410 | 12x26 |
| 300 043 351 | 350 | 200 | 10 | DIN PN10 | 505 | 460 | 16x22 |
| 300 043 401 | 400 | 200 | 10 | DIN PN10 | 565 | 515 | 16x26 |
| 300 043 501 | 500 | 200 | 10 | DIN PN10 | 670 | 620 | 20x26 |
| 300 043 601 | 600 | 200 | 10 | DIN PN10 | 780 | 725 | 20x30 |
| 300 043 701 | 700 | 260 | 10 | DIN PN10 | 895 | 840 | 24x30 |
| 300 043 801 | 800 | 250 | 10 | DIN PN10 | 1015 | 950 | 24x33 |
| 300 043 901 | 900 | 300 | 10 | DIN PN10 | 1115 | 1050 | 28x33 |
| 300 043 902 | 1000 | 300 | 10 | DIN PN10 | 1230 | 1160 | 28x26 |
Mouvement
Les mouvements maximaux du joint de dilatation ERV Rotex indiqués ci-dessous s'appliquent à la longueur neutre pour des températures de fonctionnement allant jusqu'à +70 ºC et ne sont pas combinés (pas de mouvements latéraux/axiaux simultanés). Les mouvements admissibles sont réduits de 25 % pour les températures comprises entre +70 ºC et +100 ºC et de 50 % pour les températures comprises entre +100 ºC et +130 ºC. L'utilisation de l'anneau de vide optionnel entraîne une réduction de 50 %.
| Diamètre nominal (mm) | COMPRESSION (MM) | Allongement (mm) | Latéral (mm) | Angulaire (degrés) |
|---|---|---|---|---|
| 25-80 | 30 | 20 | ± 30 | ± 30 |
| 100-150 | 30 | 20 | ± 30 | ± 20 |
| 200 | 25 | 30 | ± 25 | ± 10 |
| 250-300 | 15 | 30 | ± 25 | ± 5 |
| 350-600 | 40 | 25 | ± 25 | ± 8 |
| 700-800 | 40 | 30 | ± 25 | ± 5 |
| 900-1000 | 40 | 35 | ± 30 | ± 5 |
Portefeuille de produits marins
Le portefeuille ultime contenant toutes les données de notre gamme de produits pour l'industrie maritime.