decodedHtml

Description du produit

Données sur le produit

Mouvements
Les mouvements maximaux du joint de dilatation ERV Green indiqués ci-dessous s'appliquent à la longueur neutre pour des températures de fonctionnement allant jusqu'à +50 ºC et ne sont pas combinés (pas de mouvements latéraux/axiaux simultanés). Les mouvements admissibles sont réduits de 25 % pour les températures comprises entre +50 ºC et +70 ºC et de 40 % pour les températures comprises entre +70 ºC et +90 ºC. L'utilisation de l'anneau de vide optionnel entraîne une réduction de 50 %.

Catalogues

Antivibration Solutions - Marine Product Portfolio

Portefeuille de produits marins

Nous contacter