| Poste | Quantité | Description | Matériau | Dimensions |
| 1 | 1 | Soufflet | AISI 321 | |
| 2 | 2 | Extrémité soudée | Acier au carbone | |
| 3 | 2 | Bande de soudure | AISI 321 | |
| 4 | 2 | Bride | Acier au carbone | DIN PN 10 |
| N° DE PIÈCE | DN | Ln | Soufflet (AISI 321) | Embouts à souder (acier au carbone) (mm) | Mouvements 2 (mm) | Taux de ressort (n/mm) | |||||||
| B (mm) | Épaisseur (mm) | No. of Conv. | Nombre de plis | A | C2 | L2 | Axial +/- | Lateral +/- | Axial +/- | Lateral +/- | |||
| 330 410 040 | 40 | 215 | 60.3 | 0.3 | 22 | 1 | 48.3 | 2.6 | 55 | 28 | 15 | 36 | 143 |
| 330 410 050 | 50 | 255 | 78.3 | 0.3 | 13 | 2 | 60.3 | 2.9 | 68 | 28 | 15 | 49 | 214 |
| 330 410 065 | 65 | 255 | 96.7 | 0.3 | 13 | 2 | 76.1 | 2,9 | 68 | 28 | 14 | 40 | 206 |
| 330 410 080 | 80 | 255 | 109.7 | 0.3 | 13 | 2 | 88.9 | 3.2 | 68 | 28 | 13 | 46 | 261 |
| 330 410 100 | 100 | 255 | 140.5 | 0.3 | 11 | 2 | 114,3 | 3,6 | 68 | 35 | 10 | 35 | 281 |
| 330 410 125 | 125 | 255 | 165.7 | 0.3 | 11 | 2 | 139.7 | 3.6 | 68 | 35 | 9 | 42 | 389 |
| 330 410 150 | 150 | 255 | 200.5 | 0.3 | 9 | 2 | 168.3 | 4,0 | 68 | 35 | 9 | 35 | 365 |
| 330 410 200 | 200 | 255 | 251.1 | 0.3 | 9 | 2 | 219.1 | 4.5 | 68 | 35 | 6 | 43 | 610 |
| 330 410 250 | 250 | 255 | 305.2 | 0.3 | 9 | 2 | 273 | 5,0 | 68 | 35 | 5 | 54 | 924 |
| 330 410 300 | 300 | 305 | 360.9 | 0.3 | 9 | 2 | 323.9 | 5.6 | 80 | 40 | 6 | 42 | 698 |
| 330 410 350 | 350 | 305 | 392.6 | 0.3 | 9 | 2 | 355.6 | 5.6 | 80 | 40 | 5 | 48 | 870 |
| 330 410 400 | 400 | 305 | 443.4 | 0.3 | 9 | 2 | 406.4 | 5.6 | 80 | 40 | 3 | 52 | 1157 |
Note:
1. Autres qualités d'acier inoxydable et autres diamètres disponibles sur demande
2. Les mouvements axiaux et latéraux ne doivent pas être combinés.
Portefeuille de produits marins
Le portefeuille ultime contenant toutes les données de notre gamme de produits pour l'industrie maritime.