| N° DE PIÈCE | DN | L1 | Soufflet (AISI 321) (mm) | Extrémités soudées (acier au carbone) (mm) | Movements2 (mm) | Rigidité (N/mm) | ||||||
| B | Épaisseur | Nombre de plis | A | S2 | L2 | Axial +/- | Lateral +/- | Axial +/- | Lateral +/- | |||
| 330 040 040 | 40 | 150 | 60.3 | 0.3 | 2 | 48.3 | 2.6 | 30 | 25 | 8 | 47 | 89 |
| 330 040 050 | 50 | 150 | 78.3 | 0.3 | 2 | 60.3 | 2.9 | 30 | 25 | 8 | 68 | 166 |
| 330 040 065 | 65 | 150 | 96.7 | 0.3 | 2 | 76.1 | 2,9 | 30 | 25 | 8 | 56 | 169 |
| 330 040 080 | 80 | 150 | 109.7 | 0.3 | 2 | 88.9 | 3.2 | 30 | 25 | 8 | 63 | 219 |
| 330 040 100 | 100 | 150 | 140.5 | 0.3 | 2 | 114,3 | 3,6 | 37 | 25 | 6 | 59 | 293 |
| 330 040 125 | 125 | 150 | 165.7 | 0.3 | 2 | 139.7 | 3.6 | 35 | 25 | 5 | 71 | 420 |
| 330 040 150 | 150 | 150 | 200.5 | 0.3 | 2 | 168.3 | 4 | 35 | 25 | 5 | 56 | 389 |
| 330 040 200 | 200 | 150 | 251.1 | 0.3 | 2 | 219.1 | 4.5 | 35 | 25 | 5 | 69 | 608 |
| 330 040 250 | 250 | 150 | 305.2 | 0.3 | 2 | 273 | 5 | 35 | 25 | 4 | 86 | 933 |
| 330 040 300 | 300 | 150 | 360.9 | 0.3 | 2 | 323.9 | 5.6 | 35 | 25 | 4 | 81 | 1042 |
Note:
1. Autres qualités d'acier inoxydable et autres diamètres disponibles sur demande
2. Les mouvements axiaux et latéraux ne doivent pas être combinés.
Portefeuille de produits marins
Le portefeuille ultime contenant toutes les données de notre gamme de produits pour l'industrie maritime.