Description du produit
Le Balance I avec manchon intérieur est un compensateur en acier inoxydable avec des extrémités soudées en acier au carbone et un manchon intérieur en acier inoxydable. Il est utilisé pour compenser les mouvements axiaux et les désalignements latéraux relativement faibles dans les systèmes de tuyauterie de grand diamètre. Grâce à son soufflet à double couche, ce compensateur est plus flexible que les compensateurs similaires à simple couche. La température maximale de fonctionnement du Balance I avec manchon intérieur est de +550 °C, la pression maximale de service est de 2,5 bars (50 °C).
HOMOLOGATIONS
Homologation de type disponible sur demande.
CARACTÉRISTIQUES
- Compensateur en acier inoxydable AISI 321
- Matériau du soufflet à double couche
- Longueur standard
- Manchon intérieur en acier inoxydable
- Extrémités soudées en acier au carbone
- Température maximale : 550 °C
- Pression maximale : 2,5 bars (50 °C)
- Article en stock
| N° DE PIÈCE | DN | L1 | Soufflet (AISI 321) (mm) | Embouts à souder (acier au carbone) (mm) | Mouvements2 (mm) | Springrate (n/mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Épaisseur | Nombre de plis | A | S2 | L2 | Axiale +/- | Latéral +/- | Axiale +/- | Latéral +/- | |||
| 330 040 040 | 40 | 150 | 60.3 | 0.3 | 1 | 48.3 | 2.6 | 30 | 25 | 8 | 47 | 89 |
| 330 040 050 | 50 | 150 | 78.3 | 0.3 | 2 | 60.3 | 2.9 | 30 | 25 | 8 | 68 | 166 |
| 330 040 065 | 65 | 150 | 96.7 | 0.3 | 2 | 76.1 | 2.9 | 30 | 25 | 8 | 56 | 169 |
| 330 040 080 | 80 | 150 | 109.7 | 0.3 | 2 | 88.9 | 3.2 | 30 | 25 | 8 | 63 | 219 |
| 330 040 100 | 100 | 150 | 140.5 | 0.3 | 2 | 114.3 | 3.6 | 37 | 25 | 6 | 59 | 293 |
| 330 040 125 | 125 | 150 | 165.7 | 0.3 | 2 | 139.7 | 3.6 | 35 | 25 | 5 | 71 | 420 |
| 330 040 150 | 150 | 150 | 200.5 | 0.3 | 2 | 168.3 | 4 | 35 | 25 | 5 | 56 | 389 |
| 330 040 200 | 200 | 150 | 251.1 | 0.3 | 2 | 219.1 | 4.5 | 35 | 25 | 5 | 69 | 608 |
| 330 040 250 | 250 | 150 | 305.2 | 0.3 | 2 | 273 | 5 | 35 | 25 | 4 | 86 | 933 |
| 330 040 300 | 300 | 150 | 360.9 | 0.3 | 2 | 323.9 | 5.6 | 35 | 25 | 4 | 81 | 1042 |
1. Autres qualités d'acier inoxydable et autres diamètres disponibles sur demande
2. Les mouvements axiaux et latéraux ne doivent pas être combinés.
Figures stated are for natural Dureté du caoutchouc 60° IRH. Other DURETE grades are available upon request. The technical values are to be used for info only. If you have any questions, please contact TAVS. Other dimensions on special demand with minimum Quantité and/or order value.
Portefeuille de produits marins
Le portefeuille ultime contenant toutes les données de notre gamme de produits pour l'industrie maritime.