Description du produit
L'intercalaire métallique incorporé dans la conception fournit un rapport de rigidité plus élevé entre la compression et le cisaillement, augmentant ainsi la capacité de charge dans les modes de compression ou de compression et de cisaillement combinés. Le montage du moteur 17-1780 comporte un espace vide dans la section en caoutchouc pour permettre l'utilisation d'un dispositif d'amortisseur central. La 17-1780 peut être équipée d'une rondelle de rebond pour les applications mobiles.
| DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | TYPE | DIMENSIONS (mm) | CHARGE MAXI (Kg) | ||||||||
| ØD |
H |
Ød |
L |
A |
K |
G |
h |
COMPRESSION |
CISEAU |
|||
| 17-1392 | 10-00492 | 45 °IRHD | 57 | 37 | M10 | 25 | - | - | - | - | 120 | 50 |
| 10-00493 | 60 °IRHD | 250 | 70 | |||||||||
| 10-00494 | 70 °IRHD | 330 | 85 | |||||||||
| 17-1780 | 10-00577 | 45 °IRHD | 95 | 45 | - | - | 130 | 160 | 17 | 15 | 180 | 135 |
| 10-00578 | 60 °IRHD | 350 | 160 | |||||||||
Catalogue des produits industriels
Téléchargez la gamme complète de produits industriels anti-vibration.