Description du produit
Le support RA utilise le profil du caoutchouc en cisaillement et en compression pour obtenir une bonne flexibilité verticale avec l'avantage de la stabilité horizontale. Pour des vitesses normales d'environ 1500 tours/minute, le support RA offre un degré d'isolation de 75-85%. Pour une meilleure isolation, il est possible de choisir l'alternative RAEM ou la série M.
Sa construction unique et les méthodes de production les plus récentes font du RA un support très performant, offrant de nombreux avantages tels qu'une protection contre la corrosion pour faire face aux environnements difficiles et un couvercle en forme de dôme pour protéger contre la contamination par l'huile.
| RÉFÉRENCE | DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DURETE
(IRHD) |
DIMENSIONS (mm) |
MAX.
CHARGER (kN) |
MAX. BOULON
COUPLE (Nm) |
|||||||
| ØD | A | K | H | Ød | L | G | |||||||
| STANDARD | |||||||||||||
| I | V 042 | 050 18 042 | 96517 | 40 | 110 | 140 | 170 | 42 | 13 | - | M12 | 2 | 52 |
| 96518 | 50 | 3 | |||||||||||
| 91131 | 65 | 4.3 | |||||||||||
| IV | V 052 | 050 18 052 | 96526 | 45 | 153 | 132 | 168 | 54 | 13 | - | M16 | 5.5 | 126 |
| 96527 | 60 | 7.7 | |||||||||||
| 96528 | 70 | 12.2 | |||||||||||
| IV | V 062 | 050 18 062 | 96537 | 45 | 210 | 180 | 220 | 74 | 18 | - | M20 | 15 | 245 |
| 96536 | 60 | 22 | |||||||||||
| 96535 | 70 | 32 | |||||||||||
| SÉCURITÉ INTÉGRÉE | |||||||||||||
| III | RA 50 | 17-1463-1 | 10-00503 | 35 | 65 | 76.2 | 94 | 35 | 8.5 | 10 | M12 | 0.55 | 25 |
| 10-00504 | 45 | 0.8 | |||||||||||
| 10-00506 | 70 | 2.4 | |||||||||||
| III | V 033 | 050 18 033 | 96538 | 40 | 82 | 105 | 134 | 33 | 11 | 5 | M12 | 0.5 | 31 |
| 96511 | 50 | 0.7 | |||||||||||
| 96513 | 65 | 1 | |||||||||||
| II | RA 100 | 17-2320-1 | 10-00106 | 40 | 79 | 110 | 130 | 30 | 9 | 12 | M10 | 1.05 | 15 |
| II | RA 100 | 17-2321-1 | 10-00107 | 60 | 79 | 110 | 130 | 30 | 9 | 12 | M10 | 2.4 | 15 |
| II | RA 100 | 17-2322-3 | 10-00166 | 40 | 79 | 110 | 130 | 30 | 9 | 12 | M12 | 1.05 | 25 |
| II | RA 100 | 17-2323-1 | 10-00167 | 60 | 79 | 110 | 130 | 30 | 9 | 12 | M12 | 2.4 | 25 |
| II | RA 200 | 17-2326-1 | 10-00110 | 40 | 94 | 124 | 150 | 35 | 10 | 15 | M10 | 1.8 | 15 |
| II | RA 200 | 17-2327-1 | 10-00111 | 60 | 94 | 124 | 150 | 35 | 10 | 15 | M10 | 2.8 | 15 |
| II | RA 200 | 17-2328-3 | 10-00165 | 40 | 94 | 124 | 150 | 35 | 10 | 15 | M12 | 1.8 | 25 |
| II | RA 200 | 17-2329-1 | 10-00091 | 60 | 94 | 124 | 150 | 35 | 10 | 15 | M12 | 2.8 | 25 |
| III | RA 350 | 17-2330-3 | 10-00172 | 40 | 101 | 140-148 | 175 | 38 | 14 | 18 | M12 | 2.5 | 25 |
| III | RA 350 | 17-2331-1 | 10-00173 | 60 | 101 | 140-148 | 175 | 38 | 14 | 18 | M12 | 4.5 | 25 |
| III | RA 350 | 17-2332-2 | 10-00112 | 40 | 101 | 140-148 | 175 | 38 | 14 | 18 | M16 | 2.5 | 50 |
| III | RA 350 | 17-2333-1 | 10-00113 | 60 | 101 | 140-148 | 175 | 38 | 14 | 18 | M16 | 4.5 | 50 |
| I | V 043 | 050 18 043 | 96520 | 40 | 110 | 140 | 170 | 46.5 | 13 | - | M12 | 2 | 52 |
| 596521 | 50 | 3 | |||||||||||
| 96522 | 65 | 4.3 | |||||||||||
| IV | V 053 | 050 18 053 | 96529 | 45 | 153 | 132 | 168 | 59.5 | 13 | - | M16 | 5.5 | 126 |
| 96530 | 60 | 7.7 | |||||||||||
| 96531 | 70 | 12.2 | |||||||||||
| II | RA 500 | 17-2334-1 | 10-00116 | 40 | 123 | 158 | 192 | 41 | 14 | 18 | M16 | 4.5 | 50 |
| II | RA 500 | 17-2335-1 | 10-00117 | 60 | 123 | 158 | 192 | 41 | 14 | 18 | M16 | 7 | 50 |
| II | RA 800 | 17-4016-1 | 10-00118 | 40 | 144 | 182 | 216 | 46 | 14 | 18 | M16 | 7.5 | 50 |
| II | RA 800 | 17-4017-1 | 10-00119 | 60 | 144 | 182 | 216 | 46 | 14 | 18 | M16 | 13 | 50 |
| IV | RA 1200 | 17-4031-1 | 10-00154 | 40 | 161 | 140 | 170 | 58 | 14 | - | M20 | 9 | 100 |
| IV | RA 1200 | 17-4032-2 | 10-00155 | 60 | 161 | 140 | 170 | 58 | 14 | - | M20 | 16 | 100 |
| IV | RA 1800 | 17-4033-2 | 10-00156 | 40 | 181 | 160 | 190 | 66.5 | 14 | - | M20 | 13 | 100 |
| IV | RA 1800 | 17-4034-1 | 10-00157 | 60 | 181 | 160 | 190 | 66.5 | 14 | - | M20 | 21 | 100 |
| IV | V 063 | 050 18 063 | 49040497 | 45 | 210 | 180 | 220 | 74 | 18 | - | M20 | 15 | 245 |
| 49040498 | 60 | 22 | |||||||||||
| 49040499 | 70 | 32 | |||||||||||
Télécharger la fiche technique
Découvrez les solutions de montage RA de Trelleborg.