Description du produit
Leur conception compacte à sécurité intégrée est disponible pour une large gamme de charges, avec dans certains cas des fixations alternatives. Les découpes dans les sections en caoutchouc de différentes tailles permettent d'obtenir différents rapports de rigidité verticale/horizontale.
Gamme de produits

Métacone Small
| DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DURETÉ (IRHD) | AXE (Z) | RADIAL (X) | RADIAL (Y) | TAILLE DU BOULON |
MAX.
COUPLE DE LA BOULONNE (Nm) |
LAVEUSE SUPÉRIEURE RÉFÉRENCE | RONDELLE DE FOND RÉFÉRENCE | POIDS (Kg) | |||
|
STIFFNESS
(N/mm) |
CHARGE MAX. (N) | RIGIDITÉ (N/mm) | CHARGE MAX. (N) | RIGIDITÉ (N/mm) | CHARGE MAX. (N) | ||||||||
| 11-1009 | 10-00192 | 45 | 196 | 1400 | 192 | 300 | 520 | 8500 | M16 | 75 | 20-00532 | 20-00532 | 0.59 |
| 10-00193 | 55 | 300 | 2000 | 295 | 450 | 875 | 14500 | 0.59 | |||||
| 17-1550 | 10-02605 | 45 | 588 | 7200 | 1400 | 3150 | 1400 | 31500 | M24 | 260 | 20-00534 | 20-00534 | 4.4 |
| 10-02271 | 60 | 995 | 12500 | 2630 | 5900 | 2630 | 59000 | 4.4 | |||||
| 17-4040 | 10-00190 | HK 600-40 | 1500 | 6850 | 2750 | 3050 | 2750 | 30500 | M20 | 160 | 20-00643 | 20-00644 | 1 |
| 10-00191 | HK 600-60 | 2650 | 12600 | 4700 | 5250 | 4700 | 52500 | 1 | |||||
| 10-00064 | HK 600-70 | 3900 | 18500 | 6900 | 7750 | 6900 | 77500 | 1 | |||||
Métacone Small Dessins techniques
| DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DURETÉ (IRHD) | AXE (Z) | RADIAL (X) | RADIAL (Y) | TAILLE DU BOULON |
MAX.
COUPLE DE LA BOULONNE (Nm) |
LAVEUSE SUPÉRIEURE RÉFÉRENCE | RONDELLE DE FOND RÉFÉRENCE | POIDS (Kg) | |||
|
STIFFNESS
(N/mm) |
CHARGE MAX. (N) | RIGIDITÉ (N/mm) | CHARGE MAX. (N) | RIGIDITÉ (N/mm) | CHARGE MAX. (N) | ||||||||
| 17-0379 | 10-00402 | 45 | 97 | 350 | 300 | 320 | 300 | 320 | M10 | 25 | 20-00531 | 20-00531 | 0.12 |
| 10-00404 | 60 | 190 | 700 | 520 | 650 | 520 | 650 | ||||||
| 17-1691 | 10-00566 | 45 | 215 | 720 | 626 | 600 | 1400 | 1300 | M12 | 90 | 20-00535 | 20-00536 | 0.44 |
| 10-00567 | 60 | 450 | 1440 | 1252 | 1150 | 2800 | 2600 | ||||||
| 057 18 001 | 90905 | 50 | 160 | 550 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | M10 | 25 | 49056605 | 49056605 | 0.14 |
| 90810 | 65 | 380 | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||||
| 91056 | 75 | 580 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||
| 17-0241 | 10-00374 | 45 | 166 | 620 | 460 | 500 | 920 | 950 | M12 | 40 | 20-00529 | 10-03666 | 0.18 |
| 10-00375 | 60 | 333 | 1220 | 920 | 950 | 1840 | 1900 | ||||||
| 17-0248 | 10-00379 | 45 | 250 | 950 | 1600 | 1950 | 1600 | 1950 | M12 | 40 | 20-00529 | 10-03666 | 0.19 |
| 10-00380 | 60 | 500 | 1900 | 3250 | 4000 | 3250 | 4000 | ||||||
| 17-0189 | 10-00365 | 45 | 428 | 1450 | 1205 | 1250 | 1205 | 1250 | M12 | 40 | 20-00529 | 10-03666 | 0.28 |
| 10-00367 | 70 | 1180 | 4000 | 3550 | 3600 | 3550 | 3600 | ||||||
| 17-4039 | 10-01119 | HK 60-40 | 200 | 900 | 520 | 900 | 520 | 900 | M12 | 40 | 20-01103 | 20-00416 | 0.24 |
| 10-01122 | HK 60-50 | 256 | 1150 | 760 | 1150 | 760 | 1150 | ||||||
| 10-01120 | HK 60-60 | 405 | 1800 | 1200 | 1800 | 1200 | 1800 | ||||||
| 10-01121 | HK 60-70 | 560 | 2500 | 1760 | 2500 | 1760 | 2500 | ||||||
Métacone Small Dessins techniques

Métacone Medium
| DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | AXIAL (Z) | RADIAL (X) | RADIAL (Y) | TAILLE DU BOULON | MAX. couple de serrage des boulons (Nm) | LAVEUSE SUPÉRIEURE RÉFÉRENCE | RONDELLE DE FOND RÉFÉRENCE |
WEIGHT
(kg) |
||||||||||||||||||||||
|
STIFFNESS
(N/mm) |
CHARGE MAX. (N) | RIGIDITÉ (N/mm) | CHARGE MAX. (N) | RIGIDITÉ (N/mm) | CHARGE MAX. (N) | ||||||||||||||||||||||||||
| 057 18 226 | 93947 | 50 | 480 | 2300 | 2100 | 1200 | 2100 | 1200 | M12 | 40 | 97138 | 93950 /
93127 |
0.31 | ||||||||||||||||||
| 93948 | 65 | 990 | 5000 | 4200 | 2000 | 4200 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 93949 | 75 | 1400 | 6000 | 12000 | 9000 | 12000 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||
| 057 18 816 | 49047034 | 50 | 240 | 700 | 640 | 1000 | 640 | 1000 | M12 | 65 | included | included | 0.4 | ||||||||||||||||||
| 49047035 | 65 | 460 | 1400 | 1200 | 1800 | 1200 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||
| 49047036 | 75 | 720 | 2200 | 1800 | 2700 | 1800 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||
| 17-1032 | 10-02905 | 45 | 492 | 2500 | 490 | 750 | 975 | 750 | M16 | 135 | 20-00532 | 20-00532 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10-02977 | 60 | 860 | 4700 | 975 | 1500 | 1950 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||
| 17-1843 | 20-02529 | 45 | 520 | 3200 | 870 | 1400 | 870 | 1400 | M20 | 160 | 20-00533 | 20-00533 | 1.7 | ||||||||||||||||||
| 10-03505 | 50 | 660 | 3800 | 1100 | 1800 | 1100 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||
| 10-00610 | 60 | 1060 | 6000 | 2800 | 4500 | 2800 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||
Dessins techniques Métacone Medium

Métacone
| DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DURETÉ (IRHD) | AXE (Z) | RADIAL (X) | RADIAL (Y) | TAILLE DU BOULON | MAX. couple de serrage des boulons (Nm) | LAVEUSE SUPÉRIEURE RÉFÉRENCE | RONDELLE DE FOND RÉFÉRENCE |
WEIGHT
(kg) |
|||
| RIGIDITÉ (N/mm) | CHARGE MAX. (N) | RIGIDITÉ (N/mm) | CHARGE MAX. (N) | RIGIDITÉ (N/mm) | CHARGE MAX. (N) | ||||||||
| 057 18 013 | 90697 | 50 | 670 | 3700 | 6700 | 13400 | 6700 | 13400 | M20 | 220 | 97141 | 511081 /
90819 / 90831 |
0.99 |
| 90877 | 65 | 1500 | 8700 | 10000 | 19500 | 9300 | 19500 | ||||||
| 90849 | 75 | 2400 | 13700 | 24000 | 48000 | 24000 | 48000 | ||||||
| 057 18 756 | 511906 | 50 | 600 | 4000 | 1800 | 5500 | 1800 | 5500 | M16 | 200 | 511927 | 511928 | 0.96 |
| 2129306 | 60 | 860 | 7000 | 3200 | 9500 | 3200 | 9500 | ||||||
| 2129307 | 65 | 1510 | 8000 | 3800 | 11500 | 3800 | 11500 | ||||||
| 2129308 | 70 | 1650 | 10000 | 4500 | 13500 | 4500 | 13500 | ||||||
| 2129309 | 75 | 1900 | 12000 | 5200 | 15500 | 5200 | 15500 | ||||||
| 057 18 757 | 2129310 | 50 | 550 | 4400 | 2900 | 8800 | 1600 | 4800 | M16 | 200 | 511927 | 511928 | 0.95 |
| 2129311 | 60 | 730 | 6000 | 3600 | 10800 | 2300 | 6800 | ||||||
| 2129312 | 65 | 1150 | 8500 | 4300 | 12800 | 3000 | 8800 | ||||||
| 2129313 | 70 | 1450 | 11600 | 5000 | 14800 | 3600 | 10800 | ||||||
| 2129314 | 75 | 1800 | 14400 | 5600 | 16800 | 4300 | 12800 | ||||||
| DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DURETÉ (IRHD) | AXIAL (Z) | RADIAL (X) | RADIAL (Y) | TAILLE DU BOULON | MAX. couple de serrage des boulons (Nm) | LAVEUSE SUPÉRIEURE RÉFÉRENCE | RONDELLE DE FOND RÉFÉRENCE |
WEIGHT
(kg) |
|||||||||||||||||
| RIGIDITÉ (N/mm) | CHARGE MAX. (N) | RIGIDITÉ (N/mm) | CHARGE MAX. (N) | RIGIDITÉ (N/mm) | CHARGE MAX. (N) | ||||||||||||||||||||||
| 057 18 143 | 92792 | 50 | 600 | 3500 | 3000 | 7400 | 3000 | 7400 | M20 | 220 | 97141 | 90819 /
90831 |
1.11 | ||||||||||||||
| 92793 | 65 | 1220 | 7200 | 4800 | 12000 | 4800 | 12000 | ||||||||||||||||||||
| 17-0146 | 10-00360 | 45 | 1400 | 9500 | 5900 | 8400 | 5900 | 8400 | M24 | 200 | 20-00527 | 10-03862 | 2 | ||||||||||||||
| 10-00361 | 60 | 2860 | 17000 | 11800 | 16800 | 11800 | 16800 | ||||||||||||||||||||
| 057 18 019 | 49014538 | 45 (D) | 1300 | 8500 | 6500 | 4300 | 6500 | 4300 | M24 | 535 | 97142 | 90501 | 2.15 | ||||||||||||||
| 91430 | 50 (C) | 1500 | 10300 | 6400 | 9600 | 6400 | 9600 | ||||||||||||||||||||
| 90867 | 55 (B) | 2100 | 13400 | 10500 | 7000 | 10500 | 7000 | ||||||||||||||||||||
| 60034212 | 60 (A) | 2300 | 14700 | 11500 | 7700 | 11500 | 7700 | ||||||||||||||||||||
| 90491 | 65 (E) | 3400 | 23000 | 17000 | 11300 | 17000 | 11300 | ||||||||||||||||||||
| 91009 | 75 (F) | 4200 | 30900 | 21000 | 14000 | 21000 | 14000 | ||||||||||||||||||||
| 92346 | 80 (G) | 5800 | 48000 | 29000 | 19300 | 29000 | 19300 | ||||||||||||||||||||
Dessins techniques Métacone Medium
| DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DURETÉ (IRHD) | AXE (Z) | RADIAL (X) | RADIAL (Y) | TAILLE DU BOULON | MAX. couple de serrage des boulons (Nm) | LAVEUSE SUPÉRIEURE RÉFÉRENCE | RONDELLE DE FOND RÉFÉRENCE |
WEIGHT
(kg) |
|||||||||||||||
| RIGIDITÉ (N/mm) | CHARGE MAX. (N) | RIGIDITÉ (N/mm) | CHARGE MAX. (N) | RIGIDITÉ(N /mm) | CHARGE MAX. (N) | ||||||||||||||||||||
| 17-0277 | 10-00385 | 45 | 207 | 1250 | 620 | 950 | 410 | 650 | M16 | 75 | 20-00773 | 20-00532 | 0.56 | ||||||||||||
| 10-00387 | 60 | 378 | 2300 | 1470 | 2250 | 740 | 1150 | ||||||||||||||||||
| 17-0311 | 10-00391 | 45 | 207 | 1250 | 325 | 550 | 655 | 1050 | M16 | 75 | 20-00773 | 20-00532 | 0.58 | ||||||||||||
| 10-00392 | 60 | 378 | 2200 | 650 | 1050 | 1310 | 2150 | ||||||||||||||||||
| 17-1865 | 10-00615 | 55 | 300 | 1800 | 1200 | 1850 | 600 | 900 | M16 | 135 | 20-00532 | 20-00532 | 0.86 | ||||||||||||
| 17-0341 | 10-00394 | 45 | 266 | 1600 | 866 | 1400 | 866 | 1400 | M16 | 75 | 20-00773 | 20-00532 | 0.54 | ||||||||||||
| 10-00395 | 60 | 540 | 3000 | 1732 | 2800 | 1732 | 2800 | ||||||||||||||||||
| 10-00396 | 70 | 758 | 4300 | 2300 | 3750 | 2300 | 3750 | ||||||||||||||||||
| 057 18 065 | 90822 | 50 | 240 | 1700 | 650 | 1000 | 330 | 500 | M16 | 63 | 49032678 | - | 0.68 | ||||||||||||
| 92448 | 75 | 880 | 6000 | 1750 | 2600 | 1100 | 1700 | ||||||||||||||||||
| 057 18 123 | 93270 | 50 | 520 | 3500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | M16 | 63 | 49032678 | - | 0.7 | ||||||||||||
| 91790 | 70 | 1100 | 6000 | 1700 | 2600 | 1700 | 2600 | ||||||||||||||||||
| 057 18 228 | 93641 | 40 | 210 | 1600 | 440 | 650 | 180 | 300 | M16 | 126 | 49032678 | 49026836 | 0.86 | ||||||||||||
| 93642 | 50 | 400 | 3100 | 890 | 1350 | 360 | 550 | ||||||||||||||||||
| 91405 | 70 | 600 | 6500 | 600 | 2400 | 700 | 1050 | ||||||||||||||||||
| 057 18 075 | 93385 | 50 | 630 | 4100 | 800 | 1200 | 800 | 1200 | M16 | 126 | 49032678 | 49026836 | 0.93 | ||||||||||||
| 91829 | 65 | 1100 | 8500 | 1400 | 2100 | 1400 | 2100 | ||||||||||||||||||
| 90863 | 75 | 1500 | 13000 | 2240 | 3360 | 2240 | 3360 | ||||||||||||||||||
| DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DURETÉ (IRHD) | AXE (Z) | RADIAL (X) | RADIAL (Y) | TAILLE DU BOULON | MAX. couple de serrage des boulons (Nm) | LAVEUSE SUPÉRIEURE RÉFÉRENCE | RONDELLE DE FOND RÉFÉRENCE |
WEIGHT
(kg) |
|||||||||||||||||
| RIGIDITÉ (N/mm) | CHARGE MAX. (N) | RIGIDITÉ (N/mm) | CHARGE MAX. (N) | RIGIDITÉ (N/mm) | CHARGE MAX. (N) | ||||||||||||||||||||||
| 17-0566 | 10-00433 | 45 | 389 | 2000 | 750 | 1250 | 750 | 1250 | M16 | 135 | 20-00532 | 20-00532 | 0.82 | ||||||||||||||
| 10-00434 | 60 | 690 | 3800 | 1500 | 2450 | 1500 | 2450 | ||||||||||||||||||||
| 10-00435 | 70 | 905 | 5250 | 2300 | 3750 | 2300 | 3750 | ||||||||||||||||||||
| 17-0391 | 10-00409 | 35 | 328 | 1950 | 737 | 1150 | 737 | 1150 | M16 | 135 | 20-00532 | 20-00532 | 1.1 | ||||||||||||||
| 10-00411 | 45 | 492 | 2900 | 1105 | 1700 | 1105 | 1700 | ||||||||||||||||||||
| 10-00414 | 60 | 765 | 5000 | 2185 | 3350 | 2185 | 3350 | ||||||||||||||||||||
| 10-00415 | 70 | 1325 | 6100 | 3470 | 5300 | 3470 | 5300 | ||||||||||||||||||||
| 17-1227 | 10-00723 | 50 | 990 | 6350 | 7600 | 8500 | 7600 | 8500 | M20 | 180 | 20-00528 | 10-03707 | 1.1 | ||||||||||||||
| 10-00460 | 60 | 1562 | 10000 | 12000 | 13500 | 12000 | 13500 | ||||||||||||||||||||
| 10-02575 | 70 | 2300 | 14700 | 17640 | 19700 | 17640 | 19700 | ||||||||||||||||||||
Dessins techniques Métacone Medium

Métacone
| DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DURETÉ (IRHD) | AXE (Z) | RADIAL (X) | RADIAL (Y) | TAILLE DU BOULON |
MAX.
COUPLE DE LA BOULONNE (Nm) |
LAVEUSE SUPÉRIEURE RÉFÉRENCE | RONDELLE DE FOND RÉFÉRENCE |
WEIGHT
(kg) |
|||||||
| RIGIDITÉ (N/mm) | CHARGE MAX. (N) | RIGIDITÉ (N/mm) | CHARGE MAX. (N) | RIGIDITÉ (N/mm) | CHARGE MAX. (N) | ||||||||||||
| 057 18 224 | 91491 | 65 | 330 | 5530 | 1400 | 2800 | 700 | 1400 | M16x1.5 | 230 | included | - | 1.84 | ||||
| 91381 | 75 | 560 | 8960 | 2200 | 4400 | 1100 | 2200 | ||||||||||
| 057 18 220 | 91067 | 40 | 210 | 1100 | 750 | 1500 | 750 | 1500 | M16x1.5 | 230 | included | - | 3.21 | ||||
| 91374 | 50 | 430 | 2200 | 1100 | 2200 | 1100 | 2200 | ||||||||||
| 93876 | 65 | 710 | 6200 | 1700 | 3400 | 1700 | 3400 | ||||||||||
| 91230 | 75 | 1050 | 8500 | 2600 | 5200 | 2600 | 5200 | ||||||||||
| 49018753 | 80 | 1500 | 10000 | 3900 | 7800 | 3900 | 7800 | ||||||||||
Dessins techniques Métacone Medium

Métacone
| DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DURETÉ (IRHD) | AXE (Z) | RADIAL (X) | RADIAL (Y) | STYLE BOLT | TAILLE DU BOULON | COUPLE MAXIMAL DE LA BOULONNE (Nm) | LAVEUSE SUPÉRIEURE RÉFÉRENCE | RONDELLE DE FOND RÉFÉRENCE | |||
| RIGIDITÉ (N/mm) | CHARGE MAXI (N) | RIGIDITÉ (N/mm) | CHARGE MAXI (N) | RIGIDITÉ (N/mm) | CHARGE MAXI (N) | ||||||||
| 057 18 801 | 49038287 | 40 | 200 | 2100 | 270 | 1400 | 270 | 1400 | BLIND | - | |||
| 60901350 | THRO' | M16 | 230 | - | - | ||||||||
| 60901357 | THRO' | included | |||||||||||
| 49038288 | 50 | 240 | 2500 | 350 | 1800 | 350 | 1800 | BLIND | - | ||||
| 60901351 | THRO' | M16 | 230 | - | - | ||||||||
| 60901358 | THRO' | included | |||||||||||
| 49038289 | 50 | 320 | 3100 | 450 | 2300 | 450 | 2300 | BLIND | M16 | 230 | - | - | |
| 60901352 | THRO' | - | |||||||||||
| 60901359 | THRO' | included | |||||||||||
| 49038290 | 55 | 340 | 3500 | 600 | 3000 | 600 | 3000 | BLIND | M16 | 230 | - | - | |
| 60901353 | THRO' | - | |||||||||||
| 60901360 | THRO' | included | |||||||||||
| 49038291 | 60 | 450 | 4700 | 830 | 4200 | 830 | 4200 | BLIND | M16 | 230 | - | - | |
| 60901354 | THRO' | - | |||||||||||
| 60901361 | THRO' | included | |||||||||||
| 49038302 | 65 | 520 | 5500 | 1040 | 5200 | 1040 | 5200 | BLIND | M16 | 230 | - | - | |
| 60901355 | THRO' | - | |||||||||||
| 60901362 | THRO' | included | |||||||||||
| 60901415 | 70 | 600 | 6700 | 1100 | 5500 | 1100 | 5500 | BLIND | M16 | 230 | - | - | |
| 60901356 | THRO' | - | |||||||||||
| 60901363 | THRO' | included | |||||||||||
| 057 18 799 | 49038272 | 40 | 300 | 3000 | 500 | 2500 | 500 | 2500 | BLIND | - | |||
| 60901634 | THRO' | M16 | 230 | - | - | ||||||||
| 60900310 | THRO' | included | |||||||||||
| 49038273 | 50 | 380 | 3700 | 650 | 3300 | 650 | 3300 | BLIND | - | ||||
| 60901635 | THRO' | M16 | 230 | - | - | ||||||||
| 60901745 | THRO' | included | |||||||||||
| 49038274 | 50 | 450 | 4600 | 800 | 4000 | 800 | 4000 | BLIND | M16 | 230 | - | - | |
| 60901636 | THRO' | - | |||||||||||
| 60901746 | THRO' | included | |||||||||||
| 49038275 | 55 | 550 | 5600 | 1100 | 5500 | 1100 | 5500 | BLIND | M16 | 230 | - | - | |
| 60901637 | THRO' | - | |||||||||||
| 60901747 | THRO' | included | |||||||||||
| 49038276 | 60 | 700 | 7500 | 1500 | 7500 | 1500 | 7500 | BLIND | M16 | 230 | - | - | |
| 60901638 | THRO' | - | |||||||||||
| 60901748 | THRO' | included | |||||||||||
| 49038277 | 65 | 780 | 8300 | 1550 | 7800 | 1550 | 7800 | BLIND | M16 | 230 | - | - | |
| 60901639 | THRO' | - | |||||||||||
| 60901749 | THRO' | included | |||||||||||
| 60901381 | 70 | 900 | 9900 | 1950 | 9800 | 1950 | 9800 | BLIND | M16 | 230 | - | - | |
| 60901640 | THRO' | - | |||||||||||
| 60900072 | THRO' | included | |||||||||||
Dessins techniques Métacone Medium

Métacone
| DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DURETÉ (IRHD) | AXE (Z) | RADIAL (X) | RADIAL (Y) | TAILLE DU BOULON | MAX. COUPLE DE LA BOULONNE (Nm) |
LAVEUSE SUPÉRIEURE RÉFÉRENCE | RONDELLE DE FOND RÉFÉRENCE | WEIGHT
(kg) |
|||
| RIGIDITÉ (N/mm) | CHARGE MAX. (N) | RIGIDITÉ (N/mm) | CHARGE MAX. (N) | RIGIDITÉ (N/mm) | CHARGE MAX. (N) | ||||||||
|
057 18 804 |
49041359 |
50 |
490 |
1400 |
1100 |
3300 |
1100 |
3300 |
M16 |
95 |
included |
included |
0,79 |
|
49041360 |
65 |
900 |
2800 |
2200 |
6600 |
2200 |
6600 |
||||||
|
49041361 |
75 |
1300 |
4000 |
3300 |
8000 |
3300 |
8000 |
||||||
|
057 18 805 |
49075604 |
40 |
220 |
900 |
880 |
2700 |
400 |
1200 |
M16 |
95 |
included |
included |
0,77 |
|
49041362 |
50 |
290 |
1000 |
1100 |
3300 |
500 |
1500 |
||||||
|
49075605 |
60 |
520 |
1500 |
1500 |
4800 |
690 |
2100 |
||||||
|
49041363 |
65 |
540 |
1600 |
1900 |
6000 |
860 |
2600 |
||||||
|
49041364 |
75 |
950 |
2200 |
3300 |
8000 |
1200 |
3600 |
||||||
| 057 18 806 | 49041365 | 50 | 1200 | 2500 | 1265 | 2530 | 1265 | 2530 | M16 | 95 | included | included | 1.39 |
| 49041366 | 65 | 2100 | 4200 | 2145 | 4290 | 2145 | 4290 | ||||||
| 49041367 | 75 | 3800 | 7500 | 3780 | 7560 | 3780 | 7560 | ||||||
| 057 18 060 | 93900 | 40 | 230 | 2400 | 560 | 2200 | 560 | 2200 | M16 | 150 | 97140 | 97139 | 0.95 |
| 91479 | 50 | 360 | 3800 | 870 | 3400 | 870 | 3400 | ||||||
| 90465 | 65 | 660 | 7000 | 1400 | 5600 | 1400 | 5600 | ||||||
| 476214 | 75 | 830 | 9000 | 2100 | 8400 | 2100 | 8400 | ||||||
| 90821 | 85 | 1290 | 14000 | 2000 | 11000 | 2000 | 11000 | ||||||
| 057 18 807 | 49041368 | 50 | 1400 | 7000 | 1430 | 7150 | 1430 | 7150 | M20 | 185 | included | included | 2.1 |
| 49041369 | 65 | 2400 | 12000 | 2470 | 12350 | 2470 | 12350 | ||||||
| 49041370 | 75 | 3800 | 19000 | 4050 | 20250 | 4050 | 20250 | ||||||
Dessins techniques Métacone Medium
Catalogues