Description du produit
Les supports MCR sont conçus pour les applications mobiles où les fréquences perturbatrices sont élevées et où des mouvements restreints sont nécessaires. Le support MCR est un support monobloc facile à installer qui peut être utilisé pour compenser un léger désalignement du support et du châssis. Il assure l'isolation des vibrations à haute fréquence et offre une protection contre les chocs pour les équipements montés sur des véhicules.
| RÉFÉRENCE | DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DURETÉ (IRHD) | DIMENSIONS (mm) | CHARGE MAXIMALE (Kg) | TAILLE DU BOULON |
MAX. COUPLE DE SERRAGE DES BOULONS (Nm) |
WASHER PART NO. |
||||||||
| ØD | Ød | ØD1 | H | H1 | H2 | E | ØC | R | ||||||||
| MCR 27-1908 | 19-0266 | 20-00832 | 40 | 27.5 | 10 | 20 | 25.5 | 15.5 | 5 | 8 | 19 | 1.5 | 350 | M10 | 30 | 20-00531 |
| 20-01129 | 45 | 400 | ||||||||||||||
| 20-00831 | 60 | 550 | ||||||||||||||
| MCR 45-2810 | 11-1196 | 20-00782 | 45 | 45 | 13 | 31.5 | 32 | 25 | 10 | 10 | 28.5 | 1.5 | 800 | M12 | 50 | 20-00416 |
| 20-01137 | 60 | 1500 | ||||||||||||||
| MCR 51-3216 | 13-4285 | 20-01133 | 45 | 51.8 | 13.5 | 34 | 41 | 35 | 13.5 | 16 | 31.8 | 1.5 | 800 | M12 | 50 | 20-00536 |
| 20-01134 | 60 | 1800 | ||||||||||||||
| MCR 64-3820 | 19-0277 | 20-00833 | 45 | 64 | 16 | 41 | 50 | 43 | 16 | 20 | 38 | 3 | 1900 | M16 | 135 | 20-01495 |
| 20-01130 | 60 | 3800 | ||||||||||||||
| MCR 75-4624 | 19-0292 | 20-01135 | 45 | 75 | 16 | 50 | 56 | 50 | 21 | 23.5 | 46 | 3 | 2000 | M16 | 135 | 20-00532 |
| 20-01136 | 60 | 4000 | ||||||||||||||
| MCR 95-5119 | 11-1018 | 20-01131 | 45 | 95 | 21 | 57 | 63 | 51 | 25 | 19.1 | 50.8 | 3 | 3200 | M20 | 135 | 20-00533 |
| 20-01132 | 60 | 6250 | ||||||||||||||
Catalogue des produits industriels
Téléchargez la gamme complète de produits industriels anti-vibration.