Description du produit
Les supports à basse fréquence sont conçus pour résister aux charges de cisaillement et de compression. Les charges de traction continues doivent être évitées. Ces supports antivibratoires sont conçus pour offrir une grande déflexion pour les charges faibles et sont utilisés pour protéger les équipements suspendus contre les vibrations et les chocs.
Les applications typiques sont les suivantes
- Instruments légers
- Ventilateurs et compresseurs légers
- Unités informatiques et électroniques
- Fixation par choc pour les applications légères
| DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DURETÉ (IRHD) | DIMENSIONS (mm) | CHARGE MAX. (N) |
MAX.
COUPLE (Nm) |
||||||
| H | B | C | ØD | E | COMPRESSION | CISEAU | CISAILLE ROULANTE | ||||
| SUPPORT BASSE FRÉQUENCE (EN FORME DE O) | |||||||||||
| 17-1394 | 20-00018 | 60 | 17 | 14 | 13 | M4 | 10 | 18 | 5 | 4 | 1.6 |
| 055 18 001 | 96740 | 40 | 18 | 14 | 15 | M4 | 7 | 20 | 10 | 5 | 1.3 |
| 96741 | 50 | 25 | 12 | 6 | |||||||
| 96761 | 65 | 60 | 28 | 15 | |||||||
| 17-1395 | 20-00020 | 45 | 30 | 25 | 19 | M5 | 14 | 31 | 10 | 8 | 3.2 |
| 20-00021 | 60 | 56 | 15 | 12 | |||||||
| 055 18 002 | 96757 | 40 | 30 | 25 | 22 | M5 | 10 | 32 | 20 | 13 | 2.7 |
| 96755 | 50 | 40 | 25 | 17 | |||||||
| 96742 | 65 | 110 | 70 | 35 | |||||||
| 17-1396 | 20-00022 | 45 | 38 | 35 | 25 | M6 | 15 | 87 | 31 | 25 | 8.3 |
| 20-00023 | 60 | 127 | 46 | 36 | |||||||
| 055 18 003 | 96743 | 45 | 38 | 36 | 28 | M6 | 9.5 | 95 | 50 | 27 | 4.7 |
| 96750 | 65 | 215 | 110 | 55 | |||||||
| 055 18 700 | 500640 | 65 | 38 | 36 | 28 | M6 | 15 | 215 | 110 | 55 | 4.7 |
Catalogue des produits industriels
Téléchargez la gamme complète de produits industriels anti-vibration.