Description du produit
L'Hydro Mount DL, en tant que support en caoutchouc à amortissement hydraulique, a résolu le conflit du concepteur concernant le montage d'une masse excitée par un large spectre de fréquences. En particulier si des basses fréquences - entre 5 Hz et 15 Hz - peuvent être utilisées comme fréquence d'excitation, il faut d'une part un amortissement élevé dans la plage de fréquence naturelle du système, et d'autre part une bonne propriété d'isolation au-dessus de cette fréquence naturelle (montage supercritique).
| DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DURETÉ (IRHD) | AXIAL | RADIAL | PROTECTION CONTRE LA CORROSION | ||||||||||||||||||
|
Rigidité
AT SZ=2,5 mm (N/mm) |
CHARGE MAX.(N) |
Rigidité AT SZ=5 mm (N/mm) |
|||||||||||||||||||||
| HYDROMOUNT DL | |||||||||||||||||||||||
| 036 18 026 | 93638 | 50 | 142 | 700 | 143 | Revêtement noir | |||||||||||||||||
| 036 18 028 | 93639 | 60 | 243 | 1200 | 200 | Revêtement noir | |||||||||||||||||
| 036 18 029 | 93640 | 65 | 350 | 1700 | 230 | Revêtement noir | |||||||||||||||||
| HYDROMOUNT DL (HD*) | |||||||||||||||||||||||
| 036 18 700 | 511065 | 65 | 350 | 1700 | 230 | Revêtement noir | |||||||||||||||||
| 036 18 701 | 2129442 | 60 | 243 | 1200 | 200 | Revêtement noir | |||||||||||||||||
| 036 18 702 | 49022858 | 50 | 142 | 700 | 143 | Revêtement noir | |||||||||||||||||
Catalogue des produits industriels
Téléchargez la gamme complète de produits industriels anti-vibration.