Description du produit
Le support GK est spécialement conçu pour l'isolation des machines lourdes avec de faibles fréquences d'interférence. Il est largement utilisé sous les fondations en béton supportant des machines lourdes.
| RÉFÉRENCE | DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DIMENSIONS (mm) | CHARGE MAXIMALE (kN) | ||
| L | B | H | ||||
| GK0-60 | 15-4041 | 10-00085 | 195 | 175 | 150 | 1.8 |
| 10-00101 | 3.8 | |||||
| GK1-40 | 15-4042 | 10-00008 | 400 | 175 | 150 | 4 |
| GK1-60 | 10-00009 | 8 | ||||
Catalogue des produits industriels
Téléchargez la gamme complète de produits industriels anti-vibration.